Environmental monitoring

実績あるソリューションで開発をスタート

アナログ・デバイセズは、最高の環境モニタリング測定システムの設計と構築を支援しています。アナログ・デバイセズの製品を採用することで、低消費電力のシステムで高い性能を引き出し、ますます厳しくなる安全規則の条件を満たすことができます。アナログ・デバイセズは、バッテリ電源式携帯型計測機器向けに低消費電力、低ノイズの集積化ソリューションの幅広いポートフォリオを提供しています。また、集積度の高いデバイスを開発することによって装置のサイズを小型化し、ツールやリファレンス・デザインを提供することによって開発作業を簡素化し、市場投入までの時間を短縮します。

ユーザのニーズ

  • 携帯型システムの設計
  • バッテリ駆動時間の延長
  • 装置の小型化と機能の充実

アナログ・デバイセズが提供するもの:

  • 低消費電力の高精度コンポーネント
  • 集積化ソリューション
  • 低消費電力アンプ、リファレンス、ADC、内蔵アナログ・マイクロコントローラー

シグナル・チェーン

(2)

1 of 2
以下の図の各ブロックをクリックしてください。

関連する製品

低電力アンプ

  • ADA4505-2: オペアンプ、デュアル、低消費10μA、レールtoレール入出力、入力クロスオーバ歪みなし
  • AD8502: オペアンプ、1μAのマイクロパワー、CMOS

低電力 ADコンバータ

  • AD7450: 12ビットA/Dコンバータ、1MSPS、逐次比較型、差動入力

集積化アナログ・マイクロコントローラ

  • ADuCM350: Cortex-M3と接続性を備えた16ビット高精度、低消費電力のメーター・オン・チップ
  • ADuCM360: 高精度アナログ・マイクロコントローラ、低消費電力、デュアルΣΔ ADC、ARM Cortex M3

ステップアップ/ステップダウンDC/DCコンバータ

  • ADP2503: 降圧/昇圧DC/DCコンバータ、600mA、2.5MHz

資料 ニュース / イベント

Sign up for ADI's Newsletters

Visit ADI at Electronica

3