ミックスド・シグナル・コントロール・プロセッサADSP-CM40x

ミックスド・シグナル・プロセッサADSP-CM40x製品群は高速・高精度A/Dコンバータを集積し、次世代の工業用モータやサーボ制御の要求に応える処理能力を提供します。ADSP-CM40xは、ARM Cortex-M4コアの採用をはじめ、業界最先端の240 MHzコア・クロック、大容量384 kB SRAMや2 MBフラッシュ・メモリなどと、業界最先端のデュアル16ビットADCを集積しています。そうしたデジタル/アナログ基本性能に加え、ADSP-CM4xは電力スペクトラム解析などで用いられる∑-∆変調器(AD740xシリーズ)などをグルーレスに接続するためのSINCフィルタや高調波解析エンジンを含む様々なペリフェラルを内蔵しています。

注目の製品

  • ADSP-CM402F: 150MHz ARM Cortex-M4 と 11ビット以上のENOB* ADC、 LQFP120
  • ADSP-CM403F: 240MHz ARM Cortex-M4 と 13ビット以上のENOB ADC、 LQFP120
  • ADSP-CM407F: 240MHz ARM Cortex-M4 と 11ビット以上のENOB ADC、 LQFP176
  • ADSP-CM408F: 240MHz ARM Cortex-M4 と 13ビット以上の ENOB ADC、 LQFP176
  • ADSP-CM409F: 240MHz ARM Cortex-M4 と 13ビット以上のENOB ADC、 212ボールCSP BGAパッケージ
ADSP-CM40xファミリーの製品特長

評価用キット