ADSP-BF537 - FAQ

Blackfinの命令リスト

Q:  Blackfinプロセッサの命令セットの一覧表はありますか?

A:  Blackfinマニュアル一覧 「Blackfin Processor Programming Reference Manual」 の Appendix C を参照してください。

電源OFF時のI/Oピンへの電圧印加

Q:  Blackfinプロセッサに電源が供給されていない時(VDDEXT=0)にI/Oピンに電圧が印加された場合、デバイスは故障しませんか?

A:  印加された電圧が200mV以上の場合、プロセッサのデータシートに記載の絶対最大定格表に従ってデバ イスは故障するでしょう。表の値は、VDDEXTの仕様を満たしていることが前提とした値であることにご注意ください。電源が供給されていない場合、VDDEXT=0Vであり仕様外の状態となります。そのため、200mV以上の電圧でデバイスに恒久的なダメージを与える可能性があります。

3