AD9742 - FAQ

コンバータのアナログ部とデジタル部の分離

Q:  回路のアナログ部とデジタル部分離したいと考えています。 アナログ用とデジタル用で全く別の電源を用意し、コンバータのREF+、REF–、 AINはアナログ電源に、VDD/GND/通信インターフェースはデジタル電源に、というような配線をしても問題ないでしょうか。

A:  VDDはアナログ電源とすることをお勧めいたします。またREF+/REF–/AINにはGND – 0.3V ≤ (REF+, REF–, AIN) ≤ VDD+0.3Vの制限がありますので、別電源とした場合、この制限を越える状態が発生しないように注意してください。

パッケージにより信号が異なるのでは?

Q:  AD9742ACPZを使用検討しています。データシートを見ますとACPZパーケージではREFLOピン がありません、内部REF1.2Vは使用できるのでしょうか?

A:  AD9742ACPZのピン配列に関しましては英語のデータシート(Rev.B)の7ページにピン配列、25ページに回路図が記載されております。

*注)型名は同じピン配列のAD9744となっておりますのでAD9742の場合DB1(pin8),DB0(pin9)は使用しません(NCです)。AD9742ACPZは内部リファレンスで動作し外部リファレンスは使用できません。

3