DS89C450

製造中

超高速フラッシュマイクロコントローラ

インアプリケーションプログラマブルなフラッシュメモリを提供する超高速フラッシュマイクロコントローラ

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 高速8051アーキテクチャ
    • マシンサイクル当たり1クロック
    • DC~33MHz動作
    • 30nsの1サイクル命令
    • オプションの可変長MOVXによって周辺装置に高速/低速アクセス
    • 自動インクリメント/デクリメントおよびトグル選択によるデュアルデータポインタ
    • 4つのページメモリアクセスモードに対応
  • メモリ内蔵
    • フラッシュメモリ:16kB/64kB
    • インアプリケーションプログラマブル
    • シリアルポートを使ってインシステムプログラマブル
    • MOVX用1kB SRAM
  • 80C52とコンパチブル
    • 8051とピンおよび命令セットコンパチブル
    • 4個の双方向、8ビットI/Oポート
    • 3個の16ビットタイマカウンタ
    • 256バイトのスクラッチパッドRAM
  • 電源管理モード
    • プログラマブルなクロック分周器
    • 自動ハードウェアおよびソフトウェア終了機能
  • ROMSIZE機能
    • 0~64kBから内部プログラムメモリサイズを選択
    • 外部メモリマップ全体にアクセス可能
    • ソフトウェアによるダイナミック可変
  • 周辺回路機能
    • 2個のフルデュープレクスシリアルポート
    • プログラマブルなウォッチドッグタイマ
    • 13個の割込み源(6個は外部)
    • 5段階の割込み優先順位
    • パワーフェイルリセット
    • 早期のパワーフェイル警報割込み
    • 電磁干渉(EMI)の低減
DS89C450
超高速フラッシュマイクロコントローラ
DS89C430、DS89C440、DS89C450:ファンクションダイアグラム
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 2

信頼性データ 1

ユーザ・ガイド 1

アプリケーション・ノート 10

デザイン・ノート 3

技術記事 9

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
マイクロコントローラ 5
DS89C430 製造中 超高速フラッシュマイクロコントローラ
DS87C520 製造中 EPROM/ROM高速マイクロコントローラ
DS80C320 製造中 高速/低電力マイクロコントローラ
DS80C323 製造中 高速/低電力マイクロコントローラ
DS80C310 製造中 高速マイクロコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

DS89C450-KIT

DS89C450の評価キット

機能と利点

  • ブートストラップローダとシリアル0ポート(DB9、J2)によってコードのロードが容易
  • 2個のDB9 RS-232シリアルコネクタ
  • DB9シリアルケーブル
  • 2個のシリアルポート搭載
  • 電源レギュレータ搭載
  • 128kBのプログラム + データRAMを実装
  • 事前設定済みのXilinx CPLDがアドレス多重化とRAMマッピングを処理
  • ポート0レベルのLEDディスプレイ
  • リセットおよび割込み生成用の押しボタンスイッチ
  • プロトタイピングエリアを装備
  • 簡便なリファレンスデザインを提供するボード回路図を添付

製品詳細

DS89C450の評価キット(EVキット)は、超高速フラッシュマイクロコントローラファミリの機能を簡便に評価する実証済みのプラットフォームです。このキットは、DIP-40ソケットにDS89C450、事前設定済みのCPLDを通じてマッピングされた128kBのSRAM、電源レギュレータ、2個のDB9シリアルコネクタ、およびボード動作を制御し表示するスイッチとLEDを搭載しています。電源と、PCに接続するRS-232ケーブルを加えるとこのEVキットはアプリケーション開発およびデバッグに最適な機能完備のシステムを提供します。

また、DS89C450のEVキットをDS5000(T)のプログラミング/開発プラットフォームとしても使用することができます。DS5000(T)のクイックスタートの説明およびサンプルプログラムは、ソフトウェアツールディスク内のDS5000ディレクトリや、マキシムのテクニカルサポート(https://support.maximintegrated.com/jp/micro)から入手可能です。

アプリケーション

  • 自動試験装置(ATE)
  • ビルエネルギー制御および管理
  • ビルセキュリティおよびドアアクセス制御
  • 民生用エレクトロニクス
  • データロギング
  • ゲーム機器
  • HVAC
  • 産業用制御およびオートメーション
  • 磁気ストライプ・リーダ/スキャナ
  • モータ制御
  • プログラマブルロジックコントローラ
  • 電話
  • 無停電電源
  • 販売機
  • 白物家電(洗濯機、電子レンジ等)

DS89C450-KIT
DS89C450の評価キット

最新のディスカッション

DS89C450に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品