DS2712

製造中

ルースセルNiMHチャージャ

アルカリ電池の充電を検出し回避するNiMHバッテリチャージャ

製品モデル
6
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.51
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 1または2個のNiMHセルを充電
  • アルカリセルの検出と充電の防止
  • 過放電セルのプリチャージ
  • -ΔV充電終止感度2mV (typ)によるNiMHセルの急速充電
  • 安全性と2次充電終止のために電圧、温度、および時間をモニタ
  • 充電電流の制御:
    • リニア制御(DS2711)
    • スイッチモード制御(DS2712)
  • PMOSまたはPNPタイプのパスエレメントまたはスイッチ、あるいはフォトカプラをドライブ可能
  • 一般的なフォトカプラおよび集積化プライマリサイドPWMコントローラに対応
  • 小型16ピンSOまたはTSSOPパッケージ
DS2712
ルースセルNiMHチャージャ
DS2711、DS2712:ブロックダイアグラム
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

新規プロジェクトを作成

評価用キット

DS2712K

DS2711およびDS2712の評価キット

機能と利点

  • 直列または並列で最大2セルを充電
  • 単3または単4セルを充電
  • リニアまたはスイッチモード電流レギュレーションを提供
  • 外部電流安定化電源で使用する場合は電流レギュレーション機能をバイパス可能
  • 温度、電圧、および充電時間を監視
  • 抵抗設定可能なアルカリセル充電回避スレッショルド
  • 抵抗設定可能な充電時間モニタ

製品詳細

DS2711/DS2712のEVキットボードによって、ユーザはDS2711およびDS2712のすべての機能を検証することができます。このキットは、DS2711またはDS2712が、あらゆる充電構成に設定することができるように設計されています。このボードは、単3または単4 NiMHセルのシングル/デュアルセル直列、およびデュアルセル並列の充電をサポートします。また、このボードでは、ユーザは充電ソースのオンボードレギュレーション、独立した電源によるオンボードレギュレーション、または外部レギュレーションを選択することができます。安全な充電を確かなものとするために、温度、電圧、および充電時間が監視されます。また、このEVキットはアルカリセルを検出して充電を回避します。

アプリケーション

  • デスクトップ/スタンドアロンチャージャ(AAA/AA)
  • デジタルスチルカメラ
  • ゲーム
  • 音楽プレーヤー
  • 玩具

DS2711K

DS2711およびDS2712の評価キット

機能と利点

  • 直列または並列で最大2セルを充電
  • 単3または単4セルを充電
  • リニアまたはスイッチモード電流レギュレーションを提供
  • 外部電流安定化電源で使用する場合は電流レギュレーション機能をバイパス可能
  • 温度、電圧、および充電時間を監視
  • 抵抗設定可能なアルカリセル充電回避スレッショルド
  • 抵抗設定可能な充電時間モニタ

製品詳細

DS2711/DS2712のEVキットボードによって、ユーザはDS2711およびDS2712のすべての機能を検証することができます。このキットは、DS2711またはDS2712が、あらゆる充電構成に設定することができるように設計されています。このボードは、単3または単4 NiMHセルのシングル/デュアルセル直列、およびデュアルセル並列の充電をサポートします。また、このボードでは、ユーザは充電ソースのオンボードレギュレーション、独立した電源によるオンボードレギュレーション、または外部レギュレーションを選択することができます。安全な充電を確かなものとするために、温度、電圧、および充電時間が監視されます。また、このEVキットはアルカリセルを検出して充電を回避します。

アプリケーション

  • デスクトップ/スタンドアロンチャージャ(AAA/AA)
  • デジタルスチルカメラ
  • ゲーム
  • 音楽プレーヤー
  • 玩具

DS2712K
DS2711およびDS2712の評価キット
DS2711K
DS2711およびDS2712の評価キット

最新のディスカッション

DS2712に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZoneでディスカッションを始める

最近表示した製品