DS1921Z

製造中

高分解能Thermochron iButtonデバイス

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 1/8℃刻み(精度±1℃)で温度測定のデジタルサーモメータ
  • 内蔵のリアルタイムクロック(RTC)とタイマの精度:±2分/月(0℃~45℃)
  • iButtonカプセルDS9107内に置くと耐水またはウォータープルーフ(耐水3 ATM規格を超える)
  • ユーザプログラマブルな1~255分の間隔で、自動ウェイクアップおよび温度測定
  • 2KBのデータログメモリに連続温度測定値を記録
  • 1/2℃の分解能で長期間温度ヒストグラム記録
  • プログラマブルな高温と低温のアラームトリップ点
  • 温度トリップ点規定範囲逸脱時、最大24回のスタンプと持続時間記録
  • 512バイトの汎用バッテリバックアップSRAM
  • 1-Wireプロトコル使用で、15.4kbpsまたは125kbps単一デジタル信号によるホストとの通信
  • 固定範囲:H:+15℃~+46℃、Z:-5℃~+26℃
共通のiButton機能
  • 瞬時接触によるデジタル識別/情報
  • 出荷時にレーザで書き込まれ試験済みの固有の64 ビット登録番号(8 ビットファミリコード + 48 ビットシリアルナンバ + 8 ビットCRCテスタ)によって、同一製品がないため完全なトレーサビリティを実現
  • 1-Wireネット用マルチドロップコントローラ
  • チップベースのデータキャリアが情報を高密度で保存
  • 対象物に取り付けられていてもデータにアクセス可能
  • ボタン形状はカップ形プローブに自己整合
  • 登録番号が刻印された堅牢なステンレススチールケースによって過酷な環境に対応
  • 自己接着裏材によって容易に取り付け、フランジによってでラッチし、またはリングをリムに押し付けてロック可能
  • リーダが最初に電圧を印加した時刻をプレゼンス検出器が通知
DS1921Z
高分解能Thermochron iButtonデバイス
pdp-image-unavailable
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
DS1921K

Thermochron iButtonスタータキット

機能と利点

  • Starter Kit to evaluate the DS1921 Thermochron iButton temperature recording device with a Microsoft Windows-based PC
  • Easy Setup with USB Adapter
  • Free download of 1-Wire drivers and OneWireViewer Demonstration Software
  • Compatible with other Thermochron iButton devices DS1922L, DS1922T, DS1922E, DS1923 (not included)

製品詳細

DS1921K
Thermochron iButtonスタータキット
Thermochron iButtonスターターキット

最新のディスカッション

DS1921Zに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品