安全衛生 安全衛生
当社の従業員と受託業者の安全衛生は最優先事項です。
ビジョン
アナログ・デバイセズ、その経営陣および従業員は、安全衛生面が極めて優れた職場環境を運営し、環境コンプライアンスと持続可能性の推進に努めており、環境の責任ある管理者として資源の節約と気候変動の緩和に尽力しています。

当社の使命
- 責任とリスク管理を共有する文化を醸成し、コンプライアンスと保護を重視した職場環境を確立します。
- リスクの軽減、環境フットプリントと資源使用の管理、2050年までのネット・ゼロ・エミッションの推進など、EHSのあらゆる分野での継続的な改善を前提とした管理システムを確立します。
- 当社の組織とバリュー・チェーン全体の利害関係者と協力して、当社の使命が確実に理解され、達成されるようにします。

2023年の進捗状況
アナログ・デバイセズは、安全衛生に関する実績を継続的に向上することへの取組みを裏付ける指標の重要性を認識しています。各事業所は、安全衛生実績を継続的に向上するために、EHS専用の手順および細目の維持管理、定期的な自己評価または自己監査の実行、安全衛生に関する情報発信、負傷件数の追跡、安全に関する事故調査の実行、原因および是正措置の特定、などを行っています。

企業ISO認証
アナログ・デバイセズは、すべての製造施設とカリフォルニア州サンノゼのオフィスを対象として、ISO 14001環境マネジメント・システム(EMS)とISO 45001労働安全衛生マネジメント・システム(OHSMS)規格の企業認証を取得しました。これは、アナログ・デバイセズとマキシムの協業施設のマネジメント・システムを調和させ、オレゴン州ビーバートン、フィリピンのカビテ、タイのチョンブリーにあるマキシムの既存施設もISO 45001認証の対象となった画期的な出来事でした。

安全衛生トレーニング
アナログ・デバイセズは、従業員がEHSに関する責任を果たせるよう支援するために、知識やスキルを養う包括的な安全衛生トレーニングを提供しています。製造部門の従業員は、アナログ・デバイセズに入社するとEHSトレーニングを受けます。多様な従業員のニーズに応えるため、様々な学習方法が取り入れられており、EHSトレーニングは様々な言語で、ウェブベースとオンサイトの両方のプラットフォームを通じて提供されています。トレーニング内容も、危険物管理、電気の安全性、工具の安全性、人間工学に基づいた職場設計など、特定の業務に必要とされる内容に応じて調整されています。