高精度低消費電力ソリューション
アナログ・デバイセズの高精度低消費電力シグナル・チェーンは、バッテリ駆動、消費電力重視、または実装面積が小さいアプリケーション向けに設計され、最適化されています。アナログ・デバイセズは、高精度アンプ、電圧リファレンス、アナログ・デジタル・コンバータ(ADC)、アイソレーション、マイクロコントローラ(MCU)部品を組み合わせ、完全なセンサーからシステムまでのソリューションを実現します。当社のシグナル・チェーンは、センサー・タイプ、サンプル・レート、シングル・エンドまたは差動センサー入力信号、シングル・チャンネルまたはマルチ・チャンネル機能など、主要なベクトルにまたがっています。アプリケーションには、ポータブル・バイタルサイン・モニタリング(VSM)、ワイヤレス環境モニタリング(温度、CO2ガス、COガス、pH)、状態基準保全(CbM)、インテリジェント流量計や振動検出(センサー・バイアスを含む)などの産業用途が含まれます。
価値と利点
高精度低消費電力シグナル・チェーンは、さまざまな状況に簡単に統合、展開できるソリューションを提供することによって、環境、分散システムの性能、人の健康に対するより深い知見を可能にします。これらのシグナル・チェーンは、実装面積が小さく、バッテリ駆動が可能な小型ソリューションを提供します。
マイクロパワーで精度を最適化
高チャンネル密度、省実装面積を実現
シングル/マルチ・チャンネルのセンサーtoビット・ソリューションの活用
高精度、低消費電力シグナル・チェーン
高精度、低消費電力の シグナル・チェーン・オプション |
マルチチャンネル、 差動入力、 16ビット、2.4kSPS以上 |
マルチチャンネル、 シングルエンド入力、 16ビット、2.4kSPS以上 |
マルチチャンネル、 差動入力、 24ビット、2.4kSPS未満 |
マルチチャンネル、 差動入力、16ビット |
シングル・チャンネル、 差動入力、16ビット |
シングル・チャンネル、16ビット、 2.4kSPS以上 |
|||
差動入力、 サイズを最適化 |
差動入力、 ノイズを最適化 |
シングルエンド入力 | |||||||
センサー・タイプ | 生体信号、生体電位 | • | • | ||||||
フルブリッジ・ストレイン・ゲージ | • | • | • | ||||||
1/2ブリッジ・ストレイン・ゲージ | • | • | • | ||||||
1/4ブリッジ・ストレイン・ゲージ | • | • | • | ||||||
ポテンショメータ変換器 | • | • | • | • | |||||
電圧 | • | • | • | • | |||||
熱電対 | • | ||||||||
サーモメータ、PT100、PT1000 | • | • | • | ||||||
オーム抵抗 | • | • | • |
マルチチャンネル、差動入力、16ビット、2.4kSPS以上
サポートされているセンサー:フルブリッジ・ストレイン・ゲージ、1/2ブリッジ・ストレイン・ゲージ、ポテンショメータ変換器、電圧、サーモメータ、PT100、PT1000、オーム抵抗
低消費電力、高精度のプログラマブル・ゲイン計装アンプ
低ノイズ、低消費電力の低バイアス電流アンプ
16ビット、8チャンネル、1MSPSのEady DriveマルチプレクスSAR ADC
高精度、マイクロパワー、高電流出力の電圧リファレンス
マイクロパワー4チャンネル・デジタル・アイソレータ、デフォルト出力レベル:ハイ(チャンネル取り扱い可能信号方向:3/1)
FPUベースのマイクロコントローラとBluetooth 5.2を内蔵した低消費電力のArm Cortex-M4プロセッサ
Adjust the parameters below to achieve the desired complete signal chain SNR (Signal to Noise Ratio).
パワーソリューション
LTspice シミュレーション
マルチチャンネル、シングルエンド入力、16ビット、2.4kSPS以上
サポートされているセンサー:1/4ブリッジ・ストレイン・ゲージ、ポテンショメータ変換器、電圧
パワーソリューション
マルチチャンネル、差動入力、24ビット、2.4kSPS未満
サポートされているセンサー:フルブリッジ・ストレイン・ゲージ、1/2ブリッジ・ストレイン・ゲージ、1/4ブリッジ・ストレイン・ゲージ、ポテンショメータ変換器、電圧、熱電対、サーモメータ、PT100、PT1000、オーム抵抗
50 V, 130 kHz, 32.5 μA per Channel, Robust, Over-The-Top, Precision Op Amp
PGAおよびFIFOを内蔵した32μAの超低消費電力24ビット・シグマ・デルタADC
高精度、マイクロパワー、高電流出力の電圧リファレンス
マイクロパワー4チャンネル・デジタル・アイソレータ、デフォルト出力レベル:ハイ(チャンネル取り扱い可能信号方向:3/1)
FPUベースのマイクロコントローラとBluetooth 5.2を内蔵した低消費電力のArm Cortex-M4プロセッサ
Adjust the parameters below to achieve the desired complete signal chain SNR (Signal to Noise Ratio).
パワーソリューション
マルチチャンネル、差動入力、16ビット
生体電位または生体信号センサーをサポート
パワーソリューション
シングル・チャンネル、差動入力、16ビット
生体電位または生体信号センサーをサポート
パワーソリューション
LTspice シミュレーション
シングル・チャンネル、16ビット、2.4kSPS以上、差動入力、サイズを最適化
サポートされているセンサー:フルブリッジ・ストレイン・ゲージ、サーモメータ、PT100、PT1000、オーム抵抗
低消費電力、高精度のプログラマブル・ゲイン計装アンプ
低ノイズ、低消費電力の低バイアス電流アンプ
16ビット、2MSPS/1MSPS/500kSPSの高精度疑似差動SAR ADC
高精度、マイクロパワー、高電流出力の電圧リファレンス
マイクロパワー4チャンネル・デジタル・アイソレータ、デフォルト出力レベル:ハイ(チャンネル取り扱い可能信号方向:3/1)
FPUベースのマイクロコントローラとBluetooth 5.2を内蔵した低消費電力のArm Cortex-M4プロセッサ
パワーソリューション
LTspice シミュレーション
シングル・チャンネル、16ビット、2.4kSPS以上、差動入力、ノイズを最適化
サポートしているセンサー:1/2ブリッジ・ストレイン・ゲージ、ポテンショメータ変換器
パワーソリューション
LTspice シミュレーション
シングル・チャンネル、16ビット、2.4kSPS以上、シングルエンド入力
サポートされているセンサー:1/4ブリッジ・ストレイン・ゲージ、電圧