MAX9635
業界最低の消費電力、ADC内蔵環境光センサー
システムコストを削減し、システム設計を簡素化する低電力環境光センサー
製品の詳細
- 広い照度範囲:0.045 lux~188,000 lux
- 小型、2mm x 2mm x 0.6mmのOTDFN
- VCC:1.7V~3.6V
- ICC動作電流:0.65µA
- 温度範囲:-40℃~+85℃
環境光センサーのMAX9635は、スマートフォン、ノートブック、および産業用センサーなどの多くのポータブルアプリケーションに最適なI²Cディジタル出力を備えています。この製品は動作電流が1µA以下で、業界最低の消費電力の環境光センサーとなっており、0.045 lux~188,000 luxの非常に広い22ビットのダイナミックレンジを提供します。
低い照度で動作が可能であるため、暗いガラスを使用するアプリケーションで容易に動作させることができます。
内蔵フォトダイオードのスペクトル応答は人間の目による環境光の知覚を模倣するために最適化されており、赤外線と紫外線の遮断機能を備えています。適応型ゲインブロックは正しい照度範囲を自動的に選択し、高い精度での測定が可能です。
このICは1.7V~3.6Vの電源電圧範囲で動作するように設計されており、完全な動作状態での消費電流はわずか0.65µAです。この製品は小型、2mm x 2mm x 0.6mmのOTDFNパッケージで提供されます。
アプリケーション
- 携帯電話/スマートフォン
- デジタル照明管理
- ポータブル機器
- セキュリティシステム
- タブレットPC/ノートブックコンピュータ
- TV/プロジェクタ/ディスプレイ
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX9635に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZoneでディスカッションを始める