MAX9621
製造中アナログおよびデジタル出力、デュアル、2線式ホール効果センサインタフェース
車載アプリケーションで柔軟性を提供しコストを削減
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.07
製品の詳細
- 2つの2線式ホール効果センサに対する電源電流およびインタフェースを提供
- 動作電圧範囲:5.5V~18V
- ホールセンサを最大60Vの過渡電圧から保護
- 節電のための低電力シャットダウン
- フィルタされたデジタル出力
- アナログ出力はホールセンサ電流のミラー
- ホール入力のグランド短絡保護
- パワーアップおよびシャットダウンからの再起動およびグランドへの短絡の後にホールセンサのブランキング
- ホールセンサとMAX9621の間は±3Vのグランドシフトで動作
- すべての端子に±2kVのヒューマンボディモデルESD保護および±200VのマシーンモデルESD保護
- 3mm x 5mm、10ピンµMAXパッケージ
MAX9621は、既存のMAX9921を含むマキシムのホール効果センサインタフェースファミリからの継続です。MAX9621はホール効果スイッチに対するデジタル出力またはリニア情報に対するアナログ出力または両方によって2つの2線式ホール効果センサを低電圧マイクロプロセッサ(µP)にインタフェースするシングルチップソリューションを提供します。
MAX9621はBAT供給における最大60Vの過渡電圧からホールセンサを保護します。通常の動作電源電圧の範囲は5.5V~18Vです。BAT電源が18Vを超えると、MAX9621はホールセンサへの電流を遮断します。グランド短絡フォルト状態が検出されると、ホール入力への電流は遮断されその状態はアナログ出力では電流がゼロレベル、およびハイのデジタル出力として表示されます。
MAX9621はホールセンサのパワーアップまたは再起動の後、最小50µsののブランキング時間を設けています。オープンドレインのデジタル出力は最大5.5Vのロジックレベルに対応します。
MAX9621は3mm x 5mmの10ピンµMAX®パッケージで提供され、-40℃~+125℃の温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- 電動ドアロック
- 電動サンルーフ
- イグニッションキー
- シートムーバ
- シートベルト留め金
- 速度検出
- ステアリングコラム
- ウィンドウリフタ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX9621AUB+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX9621AUB+T | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX9621AUB/V+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX9621AUB/V+T | 10-MINI_SO-N/A |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
該当なし | ||
1 17, 2018 - 1721G ASSEMBLY |
||
MAX9621AUB/V+ | 製造中 | |
MAX9621AUB/V+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
磁界センサー 1 | ||
MAX9921 | 製造中 | 診断付き、デュアル、2線式ホール効果センサインタフェース |
ツールおよびシミュレーション
評価用キット
最新のディスカッション
MAX9621に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZoneでディスカッションを始める