MAX8688

製造中

PMBusインタフェース内蔵、デジタル電源コントローラ/モニタ

PMBusインタフェース内蔵、電源完全制御/監視

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • PMBusインタフェースを使ってプログラミング、モニタリング、シーケンスアップ/ダウン、および高精度出力電圧制御
  • 精度0.2%で出力電圧を制御(電源/負荷/温度の全範囲)
  • 調整可能なモニタ速度で出力電圧、出力電流、および温度を監視
  • 精度2.6%の電流測定
  • プログラマブルなソフトスタートおよびソフトストップのランプレート
  • アドレス端子による最大26の電源をハードウェア制御、およびソフトウェアアドレス設定による最大127のPOL制御
  • POL電源のREFINおよびFB端子に対応
  • POLを過電圧、低電圧、過電流、負電流、および温度過昇フォルトから保護、オプションとして、アクションなし、ラッチ、リトライ(ヒカップ)
  • フォルト検出用のオープンドレインアクティブローのFLT信号
  • マスタ-スレーブクロッキングオプションによって、外部クロックが不要で、高精度なタイミングリファレンスを提供
  • パワーアップ時の自動設定用の外付けEEPROMインタフェース
MAX8688
PMBusインタフェース内蔵、デジタル電源コントローラ/モニタ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
Product 3
MAX8658 1- to 8-Phase, Master-Slave CPU Core Regulator with Integrated Power MOSFETs
MAX8657 1- to 8-Phase, Master-Slave CPU Core Regulator with Integrated Power MOSFETs
MAX8659 1- to 8-Phase, Master-Slave CPU Core Regulator with Integrated Power MOSFETs
スイッチング・レギュレータ 10
MAX8655 製造中 高集積、25A、広い入力、内部MOSFET、ステップダウンレギュレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1


評価用キット

MAX8655EVKIT

MAX8655およびMAX8688の評価キット

機能と利点

  • 入力電圧範囲:10.8V~13.2V
  • 最大出力電流:20A (13A以上の出力電流では、強制空冷またはヒートシンクの必要性があります)
  • 可変出力:0.7V~5.5V
  • ハイサイドおよびローサイドのパワーMOSFETを内蔵
  • 200kHz~1MHzの可変スイッチング周波数およびSYNC入力
  • SYNCOによって、第2のレギュレータを180°の逆位相で同期
  • 単調増加起動によって、初期バイアスされている出力に安全な起動を提供
  • イネーブル入力およびパワーOK信号
  • 薄型部品
  • 鉛フリーおよびRoHS準拠
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX8655の評価キット(EVキット)は、固定周波数、パルス幅変調(PWM)、ステップダウンスイッチングレギュレータを搭載した完全実装および試験済みの表面実装PCBです。MAX8655のEVキットは、10.8V~13.2Vの入力電源から1.2Vの出力電圧を提供し、最大20Aの出力電流を供給します。MAX8655 ICは、ハイサイドおよびローサイドのパワーMOSFETを内蔵しています。

リファレンス入力は、高精度外部リファレンス(REFIN)の使用に、もしくはDDRおよびトラッキングアプリケーション用に提供されます。MAX8655のEVキットは600kHzで動作します。MAX8655 ICは、200kHz~1MHzの周波数範囲で設定可能な発振器を内蔵しています。また、MAX8655は、クロック信号をFSYNCに接続して、外部クロックに同期させることができます。同期出力(SYNCO)は、第1のMAX8655のSYNCOを第2のFSYNCに接続することによって、第2のMAX8655を180°の逆位相で第1のMAX8655と同期させるために提供されています。

アプリケーション

  • IBA電源
  • ネットワーキング
  • 非絶縁型DC-DCパワーモジュール
  • ノートブックコンピュータ
  • POL電源
  • サーバおよびワークステーション
  • テレコム電力

MAX8654EVKIT

Evaluation Kit for the MAX8654 and MAX8688

機能と利点

  • Internal 26mΩ RDS(ON) MOSFETs
  • Guaranteed 8A Output Current
  • Adjustable Over-Current Protection, 6A to 12A
  • ±1% Output Accuracy Over Load, Line, and Temperature
  • Operates from 4.5V to 14V Supply
  • Adjustable Output from 0.6V to 0.85 x VIN
  • Soft-Start Reduces Inrush Supply Current
  • 250kHz to 1.2MHz Adjustable Switching or SYNC Input
  • Compatible with Ceramic, Polymer, and Electrolytic Output Capacitors
  • SYNCOUT Synchronizes 2nd Regulator 180° Out-of-Phase
  • 36-Pin 6mm x 6mm TQFN Package

製品詳細

The MAX8654 evaluation kit (EV kit) is a fully assembled and tested PCB that demonstrates the capabilities of the MAX8654 integrated 8A step-down regulator. The EV kit generates a 3.3V output voltage at load currents up to 8A from a 4.5V to 14V input voltage range. The MAX8654 switches at 500kHz and provides over 93.4% efficiency with the supplied components.

Applications

  • DDR Memory
  • Graphic Cards
  • Network-Power Supplies
  • POL Power Supplies
  • RAID Power Supplies
  • Servers

MAX8655EVKIT
MAX8655およびMAX8688の評価キット
MAX8654EVKIT
Evaluation Kit for the MAX8654 and MAX8688

最新のディスカッション

MAX8688に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品