MAX7033
MAX7033
製造中AGCロック付き、315MHz/433MHz ASKスーパーヘテロダインレシーバ
最高+105℃まで動作する、イメージ除去内蔵、300MHz~450MHzスーパヘテロダインレシーバ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.88
Viewing:
製品の詳細
- 315MHzまたは433MHz帯域に最適化
- +3.3Vまたは+5.0Vの単一電源で動作
- AGC内蔵の広ダイナミックレンジ
- AGCホールド回路
- AGCリリースタイム:1ms
- イメージ除去中心周波数を選択可能
- x64またはx32のfLO/fXTAL比を選択可能
- 低動作消費電流:5.2mA
- 高効率電源サイクル用3.5µA以下の低電流パワーダウンモード
- 起動時間:250µs
- 44dBのRFイメージ除去回路内蔵
- 受信感度:-114dBm以下
- 動作温度範囲:-40℃~+105℃
全機能内蔵低電力CMOSスーパーへテロダインレシーバのMAX7033は、300MHz~450MHzの周波数範囲の振幅偏移変調(ASK)データの受信に最適です。このレシーバのRF入力信号範囲は-114dBm~0dBmです。このデバイスは外付け部品がわずかで低電流パワーダウンモードを備えているため、民生市場で標準的なコスト重視かつ消費電力重視のアプリケーションに最適です。MAX7033は、ローノイズアンプ(LNA)、完全差動イメージ除去ミキサ、電圧制御発振器(VCO)を備えた位相ロックループ(PLL)、受信信号強度インジケータ(RSSI)を備えた10.7MHz IFリミティングアンプ段、およびアナログベースバンドデータ再生回路で構成されます。また、MAX7033はディスクリートのワンステップ自動利得制御(AGC)も備え、RF入力信号が-62dBmを超える場合にLNAの利得を35dB低減します。AGC回路は、外部制御のホールド機能を備えています。
MAX7033は28ピンTSSOPおよび32ピンTQFNパッケージで提供され、-40℃~+105℃の拡張温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- ガレージ開閉器
- ホームオートメーション
- ローカルテレメトリ
- 遠隔制御
- セキュリティシステム
- ワイヤレスセンサー
ドキュメント
データシート 2
技術記事 12
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX7033EUI+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX7033EUI+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
12 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY |
||
MAX7033EUI+ | 製造中 | |
MAX7033EUI+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
設計ツール 1
最新のディスカッション
MAX7033に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める