MAX6954
製造中I/Oエキスパンダおよびキースキャン付き、4線式インタフェース、2.7V~5.5V、LEDディスプレイドライバ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$17.69
Viewing:
製品の詳細
- High-Speed 26MHz SPI/QSPI/MICROWIRE®-Compatible Serial Interface
- 2.7V to 5.5V Operation
- Drives Up to 16 Digits 7-Segment, 8 Digits 14-Segment, 8 Digits 16-Segment, 128 Discrete LEDs, or a Combination of Digit Types
- Drives Common-Cathode Monocolor and Bicolor LED Displays
- Built-In ASCII 104-Character Font for 14-Segment and 16-Segment Digits and Hexadecimal Font for 7-Segment Digits
- Automatic Blinking Control for each Segment
- 10µA (typ) Low-Power Shutdown (Data Retained)
- 16-Step Digit-by-Digit Digital Brightness Control
- Display Blanked on Power-Up
- Slew-Rate Limited Segment Drivers for Lower EMI
- Five GPIO Port Pins Can Be Configured as Key-Switch Reader to Scan and Debounce Up to 32 Switches with n-Key Rollover
- IRQ Output when a Key Input Is Debounced
- 36-Pin SSOP and 40-Pin DIP and TQFN Packages
- Automotive Temperature Range Standard
アプリケーション
- オーディオ/ビデオ機器
- 棒グラフ表示
- パネルメータ
- セットトップボックス
- 白物家電
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 6
技術記事 4
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX6954AAX+ | 36-SSOP_W-7.62_MM | ||
MAX6954AAX+T | 36-SSOP_W-7.62_MM | ||
MAX6954APL+ | 40-PDIP-600_MIL | ||
MAX6954ATL+ | 40-LFCSP-6X6X0.75 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
LED ドライバ IC 11 | ||
MAX6950 | 製造中 | Serially Interfaced, +2.7V to +5.5V, 5- and 8-Digit LED Display Drivers |
MAX6951 | 製造中 | Serially Interfaced, +2.7V to +5.5V, 5- and 8-Digit LED Display Drivers |
MAX6952 | 製造中 | 4-Wire Interfaced, 2.7V to 5.5V, 4-Digit 5 x 7 Matrix LED Display Driver |
MAX6953 | 2-Wire Interfaced, 2.7V to 5.5V, 4-Digit 5 x 7 Matrix LED Display Driver |
MAX6955 | 製造中 | I/Oエキスパンダおよびキースキャン付き、2線式インタフェース、2.7V~5.5V、LEDディスプレイドライバ |
MAX6956 | 製造中 | 2線式インタフェース、2.5V~5.5V、20ポートまたは28ポートLEDディスプレイドライバおよびI/Oエキスパンダ |
MAX6957 | 製造中 | 4-Wire-Interfaced, 2.5V to 5.5V, 20-Port and 28-Port LED Display Driver and I/O Expander |
MAX6958 | 製造中 | 2-Wire Interfaced, 3V to 5.5V, 4-Digit, 9-Segment LED Display Drivers with Keyscan |
MAX6959 | 製造中 | 2-Wire Interfaced, 3V to 5.5V, 4-Digit, 9-Segment LED Display Drivers with Keyscan |
MAX7219 | 製造中 | シリアルインタフェース、8桁、LEDディスプレイドライバ |
MAX7221 | 製造中 | シリアルインタフェース、8桁、LEDディスプレイドライバ |
最新のディスカッション
MAX6954に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める