MAX5977A

製造中

高精度電流検出出力、1V~16V、シングルチャネル、ホットスワップコントローラ

高精度電流検出出力、1V~16V、ホットスワップコントローラ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.00
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 電流検出アンプ出力精度:1%
  • ホットスワップモニタ動作範囲:1V~16V
  • 内蔵チャージポンプによって外付けnチャネルFETを十分に駆動します(VGATE = VIN + 5V)
  • VariableSpeed/BiLevel™障害保護によって電子回路ブレーカ機能を提供
  • 障害状態後のラッチオフ出力(MAX5977A)
  • 障害状態後の自動再試行(MAX5977B)
  • パワーグッドインジケータ
  • 較正モード
  • 小型4mm x 4mmの20ピンTQFN-EPパッケージ
MAX5977A
高精度電流検出出力、1V~16V、シングルチャネル、ホットスワップコントローラ
MAX5977A、MAX5977B:標準動作回路
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX5977AEVKIT

MAX5977AおよびMAX5977Bの評価キット

機能と利点

  • 入力範囲:1V~16V
  • ラッチフォルト出力を検証
  • 設定可能な入力低電圧(9V)および過電圧(15V)スレッショルド
  • 出力電流:40A (max)
  • 設定可能な低速および高速電流制限スレッショルド
  • 高精度電流監視
  • キャリブレーションモード
  • 選択可能なデジタル電源電圧(VIO)
  • アクティブローFAULTおよびパワーグッドLEDインジケータ
  • バッファ付き電流検出アンプ出力で外部回路を駆動
  • ラッチオフバージョンのMAX5977Aを評価
  • IC置換後に自動再試行バージョンのMAX5977Bを評価
  • 表面実装部品
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX5977AのEVキットは、高電力で大容量の負荷に対して制御されたターンオンを提供することによって、電源レイルのグリッチを防止するホットスワップコントローラ回路基板です。この回路は、エクスポーズドパッドを備えた表面実装20ピンTQFNパッケージのラッチ型ホットスワップコントローラICのMAX5977Aを使用しています。このEVキットは、VINとGNDに接続された1V~16Vの入力ソース範囲で動作します。

このICは、最大40Aの出力電流を供給する2つのnチャネルMOSFETを制御します。このEVキット回路は、出力電圧が安定状態で、低電圧(UV)と過電圧(OV)スレッショルド以内にあるように保証します。この回路は、負荷電流を連続的に監視し、負荷電流が回路のプログラマブルな高速および低速電流制限スレッショルドを超えないように保証します。このEVキット回路は、ICの電流検出アンプのバッファ出力を提供し、ICのキャリブレーションモード機能のイネーブル時に2.5V出力を供給する高精度の電流ソースを備えています。

また、このEVキットは、U1のICを置き換えて、自動再試行ホットスワップコントローラのMAX5977Bの評価にも使用可能です。

アプリケーション

  • 汎用ホットスワップ
  • ネットワークスイッチおよびルータ
  • サーバ
  • ストレージシステム

MAX5977AEVKIT
MAX5977AおよびMAX5977Bの評価キット

最新のディスカッション

MAX5977Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZoneでディスカッションを始める

最近表示した製品