MAX34446
製造中PMBus電源データロガー
レンジ外の電源状況を検出および記録して障害や誤用を特定
Viewing:
製品の詳細
- 電圧、電流、温度測定およびスレッショルド異常検出
- 最大4つの電圧または電流測定をサポート
- 最大3つの温度センサーをサポート:2つのリモートダイオードおよび1つの内部センサー
- 消費電力を計算
- 差動12ビットADC
- PMBus™対応制御インタフェース
- パワーグッド出力
- 個別のフォルト出力
- 不揮発性フォルトロギングおよびデフォルト構成設定内蔵
- バスタイムアウト機能を備えたI2C/SMBus対応シリアルバス
- 外部クロック不要
- 電源電圧:2.7V~5.5V
- 低消費電力
- 温度範囲:-40℃~+105℃
- 40ピンTQFNパッケージ(6mm x 6mm)
電源データロガーのMAX34446は、電圧の過電圧と低電圧、および過電流状態と温度過昇状態を監視することができます。このデバイスは、ユーザープログラマブルスレッショルドを常時チェックします。これらのスレッショルドを超えると、デバイスは最新のリアルタイムの動作状態を不揮発性フラッシュメモリに記録します。このデバイスは、最大4つの電圧または電流の監視が可能で、3つの温度センサーも監視することができます。詳細については、「標準アプリケーション回路/ブロックダイアグラム」を参照してください。
アプリケーション
- 基地局
- 産業用制御
- ネットワークスイッチ/ルータ
- サーバ
- スマートグリッドネットワークシステム
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
MAX34446に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZoneでディスカッションを始める