MAX34441

製造中止

PMBus 5チャネル電源マネージャおよびインテリジェントファンコントローラ

電源/温度マネージャ、比類ない「ブラックボックス」障害ログとエネルギー効率の高いファン制御を提供

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 5チャネルの電源管理
    • 電圧の測定/監視
      • 差動12ビット1%精度ADC
      • Min/Maxスレッショルド異常検出
    • 外付け電流検出アンプによる電流監視をサポート
    • 閉ループの自動マージニング
    • プログラマブルなアップ/ダウンシーケンス
    • パワーグッド出力
  • 1チャネルのファン制御
    • 3線式および4線式ファンをサポート
    • 閉ループファン速度の自動制御
    • デュアルタコメータファンをサポート
    • ファン障害検出
  • 最大6つの温度センサーをサポート
    • 自動直列抵抗キャンセルを備えた外付けサーマルダイオードインタフェース
    • 1つの内部温度センサー
    • 最大4つの追加のI²Cデジタル温度センサーICをサポート
    • すべての温度センサーの障害検出
  • PMBus™対応コマンドインタフェース
  • バスタイムアウト機能を備えたI²C/SMBus™対応シリアルバス
  • 不揮発性障害ロギングおよびデフォルト構成設定内蔵
  • 外部クロッキング不要
  • 電源電圧:+3.3V
MAX34441
PMBus 5チャネル電源マネージャおよびインテリジェントファンコントローラ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
Power System Management (PSM) & Sequencers 1
MAX34440 製造中 PMBus 6チャネル電源マネージャ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1


評価用キット

MAX34441EVKIT

MAX34440およびMAX34441の評価キット

機能と利点

  • MAX34441またはMAX34440を容易に評価
  • 完全実装および試験済み
  • USB制御のGUI
  • 5チャネルの電源
  • 1つのファン制御チャネル

製品詳細

MAX34441の評価キット(EVキット)は、PMBus™電源マネージャのMAX34441およびMAX34440の評価を簡素化します。MAX34440は、6つの電源を制御し、一方MAX34441は、5つの電源と1つのファンを制御します。MAX34441のEVキットは、MAX34441が出荷時に実装され、1つのファンが同梱されています。この完全実装および試験済みのEVキットは、MAX34441またはMAX34440によってシーケンス、監視、マージニングすることができる5つの電源を備え、MAX34441を使用するクローズドループファン制御用に1つのファンも備えています。

アプリケーション

  • 基地局
  • 産業用制御
  • ネットワークスイッチ/ルータ
  • サーバ
  • スマートグリッドネットワークシステム

MAX34441EVKIT
MAX34440およびMAX34441の評価キット

最新のディスカッション

MAX34441に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品