MAX2078
新規設計には非推奨CWドップラーミキサ内蔵、オクタルチャネル(8回路)超音波フロントエンド
多チャネル、台車およびポータブル超音波画像処理機器に画期的な性能レベルを提供
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- 小型、10mm x 10mmのTQFNパッケージにLNA、VGA、AAFのフルチャネルを8回路、およびCWDミキサを実装
- LNA、VGA、AAFを10mm x 10mmのTQFNバージョンに実装したMAX2077とピン互換
- フルチャネルの超低雑音指数:2.4dB (RIN = RS = 200Ωの場合)
- 5MHz、20dBの利得で23nV/
の低出力換算ノイズにより、広帯域SNRは68dB**と高く、優れた第2高調波イメージングを実現
- ハイクラッタ環境での優れた低速PWおよびカラーフロードップラ感度を実現する、5MHzから1kHzのオフセット、1VP-P出力信号、および20dBの利得で140dBc/Hzという高い近接キャリアSNR
- フルチャネル(LNA、VGA、およびAAF)当り64.8mWの超低電力ノーマルイメージングモード(CWDモードのチャネル当り234mW)
- 選択可能なアクティブ入力インピーダンス整合:50Ω、100Ω、200Ω、および1kΩ
- 高LNA利得モードで330mVP-P、および低LNA利得モードで550mVP-Pの広い入力電圧範囲
- 内蔵の選択可能な3極バターワースAAF:9MHz、10MHz、15MHz、および18MHz
- 2µs以下の高速回復のローパワーモード
- 1.25MHzから1kHzのオフセットの200mVP-Pの入力クラッタ信号で154dBc/Hzの近接キャリアSNRを備えた全機能内蔵の高ダイナミックレンジCWDビーム形成器
オクタルチャネル超音波フロントエンドのMAX2078は、全機能内蔵、バイポーラ、高密度、オクタルチャネルの超音波レシーバで、低コスト、多チャネル数、高性能のポータブル式およびカート式の超音波システムに最適化されています。使いやすいこのICは、スペースと消費電力を大幅に削減してハイエンドの2D、PW、およびCWドップラ(CWD)画像処理性能を実現することができます。ローノイズアンプ(LNA)、可変利得アンプ(VGA)、およびアンチエイリアスフィルタ(AAF)などの超小型画像処理レシーバのラインアップによって、チャネル当り64.8mWの低い消費電力で、RS = RIN = 200Ωの場合、2.4dBの超低雑音指数を達成します。完全な画像処理レシーバチャネルは、-64dBFSの第2高調波画像処理性能で第2高調波でのイメージングに最適化されており、5MHz出力信号は1VP-Pです。また、バイポーラのフロントエンドは、優れた低速PWおよびカラーフロードップラ感度となるように最適化されており、1VP-Pの5MHz出力クラッタ信号から1kHzのオフセットで140dBc/Hzという非常に優れた近接キャリアSNRを実現します。
全機能内蔵の高性能、設定可能なCWDビーム形成器も含まれています。ハイクラッタ環境では、各チャネルで独立したI/Qミキサが最適なCWD感度で利用可能で、1.25MHzで200mVP-Pの入力クラッタ信号の1kHzオフセットで非常に優れた154dBc/Hzの近接キャリアSNRを実現します。
オクタルチャネル超音波フロントエンドのMAX2078は、エクスポーズドを備えた、小型10mm x 10mmの68ピンTQFNで提供され、0℃~+70℃の温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- 医療用超音波画像
- ソナー
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
デザイン・ノート 1
技術記事 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX2078CTK+ | 68-LFCSP-10X10X0.75 | ||
MAX2078CTK+T | 68-LFCSP-10X10X0.75 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
MAX1434 | 製造中 | シリアルLVDS出力付き、オクタル(8回路)、10ビット、50Msps、1.8V ADC |
MAX1437 | 製造中止 | シリアルLVDS出力付き、オクタル(8回路)、12ビット、50Msps、1.8V ADC |
MAX1438 | 製造中 | シリアルLVDS出力付き、オクタル(8回路)、12ビット、65Msps、1.8V ADC |
MAX1126 | 製造中 | シリアルLVDS出力付き、クワッド、12ビット、40Msps、1.8V ADC |
MAX1127 | 製造中 | クワッド、12ビット、65Msps、1.8V ADC、シリアルLVDS出力付 |
MAX1181 | 製造中 | リファレンス内蔵、パラレル出力、デュアル10ビット、80Msps、3V、低電力ADC |
MAX1182 | 製造中 | リファレンス内蔵、パラレル出力、デュアル10ビット、65Msps、+3V、低電力ADC |
MAX1183 | 製造中 | 内部リファレンスおよびパラレル出力付き、デュアル、10ビット、40Msps、3V、低電力ADC |
MAX1186 | 製造中 | デュアル、10ビット、40Msps、3V、低電力ADC、内部リファレンスおよび多重パラレル出力付 |
MAX1446 | 新規設計に推奨 | 10ビット、60Msps、3.0V、リファレンス内蔵、低電力ADC |
MAX1444 | 新規設計に推奨 | リファレンス内蔵、10ビット、40Msps、3.0V、低電力ADC |
MAX1193 | 製造中 | 超低電力、45Msps、デュアル8ビットADC |
MAX1192 | 製造中 | 超低電力、22Msps、デュアル8ビットADC |
Product 7 | ||
MAX2037 | 超音波可変利得アンプ | |
MAX2036 | CWオクタル(8回路)ミキサ内蔵、超音波VGA | |
MAX2034 | デジタル設定可能な入力インピーダンス付き、クワッドチャネル、超低ノイズアンプ | |
MAX2035 | 超音波可変利得アンプ | |
MAX1436 | シリアルLVDS出力付き、オクタル(8回路)、12ビット、40Msps、1.8V ADC | |
MAX2077 | 新規設計には非推奨 | オクタルチャネル(8回路)超音波フロントエンド |
MAX2038 | CWオクタル(8回路)ミキサ内蔵、超音波VGA |
最新のディスカッション
MAX2078に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める