製品概要
機能と利点
- 動作入力電源電圧:6.5V~60V
- 出力電圧:5V
- 出力電流:2.5A (max)
- スイッチング周波数:500kHz
- イネーブル/UVLO入力、抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド
- 調整可能なソフトスタート時間
- MODEピンでPWM、PFM、DCMのいずれかのモードを選択
- オープンドレインのアクティブローRESET出力
- 外部周波数同期
- 過電流および過熱保護
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX17503の5V出力評価キット(EVキット)は、高電圧、高効率、同期ステップダウンDC-DCコンバータのMAX17503を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは最大2.5Aの負荷電流で5V出力にあらかじめ設定され、最適な効率と部品サイズを実現するために500kHzのスイッチング周波数を備えています。このEVキットは、調整可能な入力低電圧ロックアウト、調整可能なソフトスタート、オープンドレインのアクティブローRESET信号、外部周波数同期を特長としています。
アプリケーション
- 基地局電源
- 分散電源レギュレーション
- 汎用PoL (Point-of-Load)
- 高電圧シングルボードシステム
- 産業用電源
- ACアダプタトランスレギュレーション
対象となる製品
関連資料
-
MAX17503EVKITB: Evaluation Kit for the MAX17503 Data Sheet (Rev. 1)2013/12/09PDF747K
-
MAX17503EVKITB PCB and Gerber Files - Design Files2023/11/22ZIP1M
-
MAX17503EVKITB ODB File - Design Files2023/11/22TGZ791K
-
MAX17503EVKITB ODB++ File2022/10/10TGZ960K
-
MAX17503EVKITB.ZIP Gerber File2022/10/10ZIP1M
ツールおよびシミュレーション
EE-Sim
EE-Sim: Design & Simulate MAX17503 EVKIT
eesim-max17503-evkit