MAX16820

製造中

ハイサイド電流検出および5000:1調光付き、2MHz高輝度LEDドライバ

ハイサイド電流検出および高速電流パルス能力付き、高輝度ステップダウンLEDドライバコントローラ

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 高精度LED電流制御を備えた簡素な高電力LED照明設計
    • 出力電力:25W以上
    • ハイサイド電流検出
    • 調整可能な定LED電流
    • LED電流精度:±5%
    • 入力電圧範囲:4.5V~28V
  • 広い調光範囲(5000:1)
    • 専用調光制御入力
    • 調光周波数:最大20kHz
  • 最少部品数でスペースとコストを削減
    • ヒステリシス制御:補償不要
    • スイッチング周波数:2MHz (max)
    • 5V、10mAレギュレータ内蔵
MAX16820
ハイサイド電流検出および5000:1調光付き、2MHz高輝度LEDドライバ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX16820EVKIT

MAX16820の評価キット

機能と利点

  • 5V~28Vの1.5A電源で動作
  • LED定電流制御
  • 平均LED電流:1A
  • PWM調光制御:最高20kHz
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX16820の評価キット(EVキット)は、MAX16820コントローラICを使って高輝度LED (HB LED)を駆動するステップダウン、定電流、ヒステリシス制御スイッチングレギュレータを検証します。このEVキットは1Aの平均出力LED電流を供給するように設定され、5V~28Vの電源で動作します。

このEVキットは、MAX16820専用パルス幅変調(PWM)調光制御および低電圧ロックアウト(UVLO)機能の評価を容易にします。

MAX16820のEVキットには、MAX16820が実装されています。また、MAX16820のEVキットを使ってMAX16819も評価することができます。評価用のピンコンパチブルMAX16819の無料サンプルについては、お問い合わせください。

アプリケーション

  • 建築用、産業用、およびアンビエント照明
  • 車載RCL、DRL、およびフォグライト
  • ヘッドアップディスプレイ
  • インジケータおよび非常ランプ

MAX16820EVKIT
MAX16820の評価キット

最新のディスカッション

MAX16820に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める