MAX15048

トラッキング/シーケンシング内蔵、トリプル出力バックコントローラ

シーケンシングおよびトラッキングを備えた低コストトリプルバックコントローラ、スモールフォームファクタ(5mm x 5mm)

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 入力電圧範囲:4.7V~23V、または5V ±10%
  • 120°逆位相で動作するトリプル出力同期バックコントローラ
  • プリバイアスパワーアップ(MAX15049)
  • 調整可能な出力電圧:0.6V (min)
  • 同時/レシオメトリックトラッキング(MAX15048)
  • イネーブルスレッショルドによる高精度シーケンシング(MAX15049)
  • 外部補償によって最大限のフレキシビリティを実現
  • ディジタルソフトスタート(MAX15048/MAX15049)およびソフトストップ(MAX15048)
  • ローサイドMOSFETのRDS(ON)を使った無損失バレーモード電流検出
  • PGOOD出力
  • ブートストラップダイオード内蔵
  • 設定可能なスイッチング周波数:200kHz~1.2MHz
  • サーマルシャットダウンおよびヒカップモード短絡保護
  • 省スペース(5mm x 5mm)の32ピンTQFNパッケージ
MAX15048
トラッキング/シーケンシング内蔵、トリプル出力バックコントローラ
MAX15048、MAX15049:簡易標準動作回路(同時トラッキング)
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
MAX15003 製造中 トラッキング/シーケンス付き、トリプル出力バックコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX15049EVKIT

MAX15049の評価キット

機能と利点

  • トリプル出力電源
    • VOUT1 (3.3V、3A)
    • VOUT2 (1.8V、3A)
    • VOUT3 (1.2V、6A)
  • 入力電圧動作:5.5V~16V (12V入力に最適化された設計)
  • 入力電圧動作(オプション):4.5V~5.5V
  • コンバータ当りのスイッチング周波数:500kHz
  • 設定可能なスイッチング周波数:1.2MHz (max)
  • シーケンシング動作(部品変更でトラッキングが可能)
  • PGOOD電力監視
  • 小型1.5in x 1inの回路実装面積
  • OUT1のピーク効率:92.8%
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX15049の評価キット(EVキット)は、MAX15049の各機能を検証するための完全実装および試験済みPCBです。MAX15049は、シーケンシング機能を備えた高性能トリプル出力同期バックコントローラです。このEVキットは、通常動作では5V~16V (12V、typ)のDC入力電圧範囲を必要とします。

MAX15049のEVキットの出力構成は、3.3V、1.8V、および1.2Vです。各出力は、それぞれ3A、3A、および6Aの負荷電流を供給します。このEVキットのスイッチング周波数は、500kHzに設定されていますが、抵抗を置き換えることによって、1.2MHzまで設定することもできます。このEVキットは、シーケンシング(MAX15049)用に構成されており、プリバイアス起動が可能です。また、このEVキットは、いくつかの部品を変更することによって、トラッキングアプリケーション用のMAX15048の評価にも使用可能です。回路監視用にPGOODロジック信号出力パッドが用意されています。

MAX15049のEVキットには、MAX15049ETJ+が実装されています。MAX15048を評価する場合は、ピンコンパチブルのMAX15048ETJ+の無料サンプルを請求してください。

アプリケーション

  • ASIC/CPU/DSPコアおよびI/O電圧
  • 基地局電源
  • DDR電源
  • POL (Point-of-Load)型DC-DCコンバータ
  • RAID制御電源
  • セットトップボックス
  • テレコムおよびネットワーク用電源

MAX15049EVKIT
MAX15049の評価キット

最新のディスカッション

MAX15048に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZoneでディスカッションを始める

最近表示した製品