DS3231M
製造中±5ppm、I2Cリアルタイムクロック
業界初、MEMS共振子内蔵、温度補償RTCが水晶のメカニカル障害の可能性を低減
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.63
製品の詳細
- MEMS発振子を内蔵した超高精度RTCによって全計時機能を完全に管理
- 秒、分、時間、曜日、日、月、および年を含む完全なクロックカレンダー機能(2100年までうるう年を補正)
- 計時精度:±5ppm (日差±0.432秒) (-45℃~+85℃)
- DS3231と実装パターンおよび機能コンパチブル
- 2つの時刻アラーム
- 1Hzおよび32.768kHz出力
- リセット出力およびデバウンスを備えたプッシュボタン入力
- デジタル温度センサーの精度:±3℃
- 電源電圧:+2.3V~+5.5V
- 簡素なシリアルインタフェースによってほとんどのマイクロコントローラと接続可能
- ファーストモード(400kHz) I2Cインタフェース
- バッテリバックアップ入力によって継続的な計時を実現
- 低電力動作によってバッテリバックアップ動作時間を延長
- 動作温度範囲:-40℃~+85℃
- 8ピンまたは16ピンSOパッケージ
- UL (Underwriters Laboratories®)認定
DS3231Mは、低コスト、超高精度、I2Cリアルタイムクロック(RTC)です。このデバイスはバッテリ入力を備え、デバイスへの主電源が遮断された場合も高精度の計時を維持します。MEMS (Micro Electro Mechanical Systems)発振子を内蔵しているため、デバイスの長期的な精度が向上し、製造ラインでの構成部品数が削減されます。DS3231Mは、定評あるDS3231 RTCと同じ実装パターンで提供されます。
このRTCは、秒、分、時間、曜日、日、月、および年の情報を管理します。月の最後の日付は、うるう年の補正を含めて、31日より少ない月について自動的に調整されます。クロックは、24時間形式またはアクティブローのAM/PM表示を備えた12時間形式のいずれかで動作します。2つの設定可能な時刻アラームおよび1つの1Hz出力が提供されます。アドレスおよびデータは、I2C双方向バスを介してシリアル転送されます。温度補償された高精度電圧リファレンス/コンパレータ回路は、VCCの状態を監視して電源障害を検出し、リセット出力を提供するとともに、必要に応じて自動的にバックアップ電源に切り替えます。さらに、アクティブローのRST端子は、マイクロプロセッサのリセットを生成するためのプッシュボタン入力として監視されます。詳細については、フルデータシートの「ブロック図」を参照してください。
アプリケーション
- 産業用アプリケーション
- パワーメータ
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
デザイン・ノート 6
技術記事 7
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
DS3231M+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
DS3231M+TRL | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
DS3231MZ+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
DS3231MZ+TRL | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
DS3231MZ/V+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
DS3231MZ/V+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
リアルタイム・クロック 5 | ||
DS3231 | 製造中 | 超高精度I²C内蔵RTC/TCXO/水晶 |
DS3232 | 製造中 | 水晶およびSRAM内蔵、超高精度I²C RTC |
DS3234 | 製造中 | 水晶およびSRAM内蔵、超高精度SPIバスRTC |
DS32B35 | TCXO/水晶/FRAM内蔵、高精度I²C RTC |
DS32C35 | TCXO/水晶/FRAM内蔵、高精度I²C RTC |
ツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
IBISモデル 1
評価用キット
リファレンス・デザイン
最新のディスカッション
DS3231Mに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZoneでディスカッションを始める