DS2502

製造中

1Kbアドオンリーメモリ

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • Easily Add Traceability and Relevant Information to Any Individual System
    • 1k-Bit EPROM with Page-Level Write Protection and Guaranteed Unique 64-Bit ROM ID Chip for Absolute Traceability
    • 1024 Bits Electrically Programmable Read Only Memory (EPROM)
    • Unique, Factory-Lasered and Tested 64-Bit Registration Number (8-Bit Family Code + 48-Bit Serial Number + 8-Bit CRC Tester)
    • EPROM Partitioned into Four 256-Bit Pages for Randomly Accessing Packetized Data
    • Each Memory Page Can Be Permanently Write- Protected to Prevent Tampering
    • Device is an Add Only Memory Where Additional Data Can Be Programmed into EPROM Without Disturbing Existing Data
    • Architecture Allows Software to Patch Data by Superseding an Old Page in Favor of a Newly Programmed Page
    • 8-Bit Family Code Specifies DS2502 Communications Requirements to Reader
  • Minimalist 1-Wire Interface Lowers Cost and Interface Complexity
    • Reduces Control, Address, Data, Power, and Programming Signals to a Single Data Pin
    • Directly Connects to a Single Port Pin of a Microprocessor and Communicates at up to 16.3kb Per Second
    • Built-In Multidrop Controller Ensures Compatibility with Other 1-Wire Net Products o Presence Pulse Acknowledges When the Reader First Applies Voltage
    • Low Cost TO-92, SFN, or 8-Pin SO, SOT-23 (3 Pin), TSOC and WLP Surface Mount Package
  • Wide Voltage and Temperature Operating Ranges Provide Robust System Performance
    • Reads Over Voltage Range of 2.8V to 6.0V at -40°C to +85°C
    • Zero Standby Power Required
    • Programs at 11.5V to 12.0V from -40°C to +50°C
DS2502
1Kbアドオンリーメモリ
DS2502:ブロックダイアグラム
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 2

信頼性データ 1

アプリケーション・ノート 4

デザイン・ノート 2

技術記事 16

さらに詳しく
myAnalogに追加

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

新規プロジェクトを作成

評価用キット

DS9120P

1-Wireデバイス評価用ソケットボード

機能と利点

  • DS9481R USB-1-Wireアダプタに完全対応
  • 簡便なテストポイントを内蔵
  • ジャンパ切断/接続機能
  • RJ11 1-Wireインタフェース規格に適合
  • 多種のOTP EPROMプログラミング用の接続内蔵

製品詳細

ソケットボードファミリのDS9120は、使いやすいPC環境での1-Wire®製品の評価および動作に必要なハードウェア接続を提供するRJ11-ソケットボードです。また、これらのソケットボードはUSB-1-WireアダプタのDS9481Rとともに容易に使用し、1-Wire EEPROMおよびワンタイムプログラマブル(OTP)/EPROMデバイス用の1-Wire PCプログラマを構築することができます。

DS9120

1-Wireデバイス評価用ソケットボード

機能と利点

  • DS9481R USB-1-Wireアダプタに完全対応
  • 簡便なテストポイントを内蔵
  • ジャンパ切断/接続機能
  • RJ11 1-Wireインタフェース規格に適合
  • 多種のOTP EPROMプログラミング用の接続内蔵

製品詳細

ソケットボードファミリのDS9120は、使いやすいPC環境での1-Wire®製品の評価および動作に必要なハードウェア接続を提供するRJ11-ソケットボードです。また、これらのソケットボードはUSB-1-WireアダプタのDS9481Rとともに容易に使用し、1-Wire EEPROMおよびワンタイムプログラマブル(OTP)/EPROMデバイス用の1-Wire PCプログラマを構築することができます。

DS9120Q

1-Wireデバイス評価用ソケットボード

機能と利点

  • DS9481R USB-1-Wireアダプタに完全対応
  • 簡便なテストポイントを内蔵
  • ジャンパ切断/接続機能
  • RJ11 1-Wireインタフェース規格に適合
  • 多種のOTP EPROMプログラミング用の接続内蔵

製品詳細

ソケットボードファミリのDS9120は、使いやすいPC環境での1-Wire®製品の評価および動作に必要なハードウェア接続を提供するRJ11-ソケットボードです。また、これらのソケットボードはUSB-1-WireアダプタのDS9481Rとともに容易に使用し、1-Wire EEPROMおよびワンタイムプログラマブル(OTP)/EPROMデバイス用の1-Wire PCプログラマを構築することができます。

DS2502EVKIT

DS2502の評価キット

機能と利点

  • 1KbアドオンリーメモリのDS2502の性能を検証
    • 識別
    • EPROMメモリ
  • Windows OSで動作するPCのUSBポートにインタフェース

製品詳細

DS2502の評価キットは、1KbアドオンリーメモリDS2502の性能評価、ソフトウェア開発、およびプロトタイプ作成を容易にします。この評価ボードは、USBアダプタのDS9123OおよびRJ-11ケーブル接続を通じてPCとインタフェースします。付属のCD-ROMには、すべてのWindowsオペレーティングシステムで動作可能な評価ソフトウェアとともに、関連する全データシートが収録されています。

個別の制御タブによって、ユーザは、1-Wireバスに接続されたすべてのDS2502にアクセスして、それらのデバイスの全てのメモリ位置にアクセスすることができます。

キットのデモボードは、今後の改善によって変更されます。デモボード回路の詳細については、DS2502KのCD-ROMの文書ディレクトリ内にある各ボードのデータシートを参照してください。

eval board
DS9481R-3C7

USB-1-Wire/iButton 3.3Vアダプタ

機能と利点

  • Windows® 7、Windows Vista®、およびWindows XP®オペレーティングシステム用のド ライバサポート
  • ProlificのPL-2303HXD USB-UARTブリッジICの使用によって、仮想PC COMポートとしてエミュレート
  • DS2480B 1-Wireラインドライバ機能をエミュレート
  • 外部電源を使用せずに1-Wire OTP/EPROMプログラミングを提供(OWに12V、PULSEに7V)
  • 1-Wire/iButtonデバイスに対する3.3V読取り/書込み動作
  • DS9120ソケットアダプタなどの標準接続アクセサリ用のRJ11インタフェース
  • 標準およびオーバードライブ1-Wire通信をサポート
  • 3.3Vへのストロングプルアップを提供
  • USB 2.0規格に完全準拠
  • Windows XP認定ロゴドライバ

製品詳細

DS9481Rは、1-Wireデバイスとの容易なPC接続用のUSB-1-Wireアダプタです。このアダプタは、RJ11コネクタに3.3VデータI/Oレベルをサポートするすべての1-WireおよびiButtonデバイスと通信するための信号を供給します。また、このアダプタは1-Wire/iButton EEPROMとワンタイムプログラマブル(OTP)/EPROMデバイスをプログラムするためのサポートとシグナリングも提供します。完全なハードウェアソリューションを提供するために、DS9481RはソケットアダプタのDS9120とともに使用して、1-Wireスレーブデバイス用の1-Wire PCプログラマを容易に作成することができます(詳細についてはお問い合わせください)。iButton用の等価スレーブハードウェアソリューションはDS1402D-DR8です。

DS9120P
1-Wireデバイス評価用ソケットボード
DS9120
1-Wireデバイス評価用ソケットボード
DS9120Q
1-Wireデバイス評価用ソケットボード
DS2502EVKIT
DS2502の評価キット
DS9481R-3C7
USB-1-Wire/iButton 3.3Vアダプタ
DS9481R USB-to-1-Wire/iButton Adapter

最新のディスカッション

DS2502に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZoneでディスカッションを始める

最近表示した製品