DS1977
製造中iButton 32KB EEPROM
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$12.67
Viewing:
製品の詳細
特長
- 各64バイトのページから成る32KB EEPROM
- 読取りおよびフルアクセス用の各64ビットパスワードによるオプションのパスワード保護
- 1-Wireプロトコルによって標準速度最高15.3kbpsまたはオーバドライブモード最高125kbpsで、単一デジタル信号によってホストと交信
- 動作範囲:2.8V~5.25V、-40℃~+85℃
- 書込み保証サイクル数:最低10万回
- 15kVの内蔵ESD保護
- 出荷時レーザ書込みされた固有の64ビット登録番号によって、同一製品がないため、エラーのないデバイス選択と完全なトレーサビリティを実現
- 1-Wireネット用マルチドロップコントローラ内蔵
- チップベースのデータキャリアが、堅牢なステンレススチールケースに保護されたデジタル識別/情報を保存
- 対象物に取り付けられていてもデータにアクセス可能
- カップ形プローブによってボタンを自動配置調整
- 接着裏材によって容易に貼り付け、フランジでラッチし、リングをリムに押し付けてロック可能
- リーダが最初に電圧を印加した時刻をプレゼンス検出器が通知
iButton® 32KB EEPROM (DS1977)は、読取り専用およびフルアクセス用ともにパスワードで保護されたデータへのアクセスを提供します。データは、シングルデータ線とグランドリターンのみからなる1-Wire®プロトコルによってシリアル転送されます。各DS1977には、完全なトレーサビリティを保証する固有の64ビット登録番号が出荷時にレーザ書込みされます。堅牢なステンレススチールiButtonパッケージは、ほこり、湿気、衝撃などの環境障害に対して高い耐性があります。アクセサリを使用して、コンテナ、パレット、およびバッグなどほぼすべての対象物にDS1977を取り付けることができます。
アプリケーション
- データストレージおよびキャリアの検査
- 健康用データ記憶媒体
- メンテナンス/検査データストレージ
- 医療用データ記憶媒体
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 2
技術記事 7
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
DS1977-F5# | <u>i</u>Button F5 MicroCan |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
該当なし | ||
2 5, 2020 - 1923 ASSEMBLY |
||
DS1977-F5# | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
DS1977に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZoneでディスカッションを始める