DS1963S

新規設計に推奨

iButton金融用デバイス、SHA-1関数内蔵

製品モデル
1
1Ku当たりの価格
最低価格:$7.93
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

特別な機能
  • 各256ビットの16ページで構成される4096ビットの読取り/書込み不揮発性(NV)メモリ
  • 個別の64ビット秘密鍵と32ビットの読取り専用非ロールオーバページ書込みサイクルカウンタを備える8ページのメモリページ
  • 各秘密鍵は書込み専用で、自身の個別書込みサイクルカウンタを装備
  • 512ビットの内蔵SHA-1 (FIPS 180-1、ISO/IEC 10118-3)エンジンによって160ビットのメッセージ認証コード(MAC)を計算し、ページ秘密鍵を生成
  • デバイスは、ローミングiButtonデバイスまたはホストコンピュータのコプロセッサとして動作可能
  • 256ビットのスクラッチパッドによってデータ転送の完全性を確保
  • データ転送を保護する16ビットCRC生成器を内蔵
  • オーバドライブモードによって通信速度を125kbpsに高速化
  • 動作温度範囲:-20℃~+85℃
  • 10年以上のデータ保持
共通のiButton機能
  • 出荷時にレーザで書き込みされた試験済みの固有の64ビット登録番号(8ビットファミリコード + 48ビットシリアル番号 + 8ビットCRCテスタ)によって同一製品が存在しないため、確実な追跡を実現
  • MicroLAN用のマルチドロップコントローラ
  • 瞬時接触によるデジタル識別および情報
  • チップベースのデータキャリアが情報を高密度で保存
  • 対象物に取り付けられた状態でデータにアクセス可能
  • 15.4kbpsの単一のデジタル信号によって経済的にホストと通信
  • 標準的な16mm径と1-Wireプロトコルによって、iButtonファミリデバイスと互換
DS1963S
iButton金融用デバイス、SHA-1関数内蔵
pdp-image-unavailable
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

信頼性データ 1

ユーザ・ガイド 1

アプリケーション・ノート 3

デザイン・ノート 1

技術記事 24

Complete documentation is available upon completion of a Non-Disclosure Agreement (NDA). To request an NDA, click here.

さらに詳しく
myAnalogに追加

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

新規プロジェクトを作成

評価用キット

DSECASH

eCashの評価キット

機能と利点

  • LCDディスプレイおよび可聴フィードバック付きのスタンドアロンeCash評価回路ボード
  • DS1963SおよびDS1961S iButton SHA-1デバイスをともにデビットトークンとしてサポート
  • 初期化されると、デビットボード上のDS1963Sコプロセッサは金銭上の秘密情報をセキュアに維持
  • 約100msのセキュアなeCashデビット
  • 評価ボードの監視のほかに、eCashコプロセッサおよびトークンを初期化する2つのJavaプログラム(Windows®およびLinuxに対応)をダウンロード用に提供
  • 評価ボードを大規模な制御システムで構成部品として使用可能(サービス制御ユニット)
  • 完全なファームウェアソースをポータブル「C」コードで提供
  • 評価ボードの回路設計図および部品リストを同梱
  • 搭載されたシングルサイクルの8051互換DS89C420によって評価ボードをeCashコード開発に使用可能

製品詳細

eCashの評価キットは、SHA-1ベースのiButton® eCashシステムの速度、信頼性、およびセキュリティを検証します。提供されるeCashデビットボードは、高速の100msで金銭的なデビットを処理する完全スタンドアロンモジュールです。eCashデビットボードはシリアルインタフェースを備え、これを通じてPCまたはマイクロプロセッサがデビット処理のマニュアル制御を監視したり、実行することができます。シリアルインタフェースを利用しているため、このデモキットを実際のeCashまたはアクセス制御システムに容易に統合することができます。

ウェブベースのキット概要および説明(English only)も参照してください。

DSECASH
eCashの評価キット

最新のディスカッション

DS1963Sに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZoneでディスカッションを始める

最近表示した製品