DS1961S
製造中SHA-1エンジン付き、iButton 1Kb EEPROM
アクセス制御とeCashアプリケーション用のステンレス鋼製ケースに収納されたワールドクラスのセキュリティ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.38
製品の詳細
- 4ページ x 256ビット、64ビット書込み専用シークレット、および最大5個の汎用読取り/書込みレジスタに分割された1128ビットの5V EEPROMメモリ
- 書込みアクセスには、160ビットMAC認証の計算・伝送機能の能力とシークレットについての知識が必要
- シークレットとデータメモリは、書込み保護が可能(全部、またはページ0のみ)、もしくはEPROMエミュレーションモードに入れることが可能(「0に書込み」、ページ1)
- 160ビットMACの計算とシークレットの生成を行なうオンチップ512ビットSHA-1エンジン
- 2.8V~5.25V (-40℃~+85℃)の広い電圧範囲での読取りと書込み
- 1-Wireプロトコルと14.1kbpsで単一デジタル信号によりホストと通信
- データ転送保護用の16ビットCRC発生器内蔵
- オーバドライブモードにより、通信速度を125kbpsに向上
- 動作温度範囲:-40℃~+85℃
- +85℃で10年以上のデータ保持
- 出荷時にレーザで書き込まれたテスト済みの固有の64ビット登録番号(8ビットファミリコード + 48ビットシリアルナンバー + 8ビットCRCテスタ)により、同一登録番号がないため確実な追跡が可能
- 1-Wireネットワーク用のマルチドロップコントローラ
- 瞬時接触によるデジタル識別と情報
- チップベースのデータキャリアによる、情報高密度保存
- 物体に取り付けられた状態でデータにアクセス可能
- カップ形プローブと自動整合が可能なボタン形状
- 過酷な環境に耐える、登録番号が刻印された耐久性のあるステンレス鋼製ケース
- 粘着性の接着基材による容易な取付け、フランジによる保持、または枠に押し当てたリングでロック
- 電圧初期投入を存在検出器が認知
DS1961Sは、1024ビットのEEPROM、64ビットのシークレット、最大5バイトのユーザ読取り/書込みバイト数の8バイトレジスタ/制御ページ、512ビットSHA-1エンジン、およびフル機能1-Wire®インタフェースを組み合わせて耐久性のあるiButton®デバイスに収納したものです。データは、1本のデータラインとグランドリターンのみを必要とする1-Wireプロトコルによりシリアルで転送されます。DS1961Sは、メインメモリ、レジスタページに書き込む際、または新しいシークレットを設定する際にバッファとして働くスクラッチパッドと呼ばれる補助メモリ領域を備えています。データは、まず読戻しが可能な場所からスクラッチパッドに書き込まれます。DS1961Sが一致する160ビットメッセージ認証コード(MAC)を受信していれば、データが照合された後、コピースクラッチパッドコマンドがそのデータをその最終メモリ位置に転送します。MACの計算には、デバイスの識別レジスタを含むDS1961Sに保存されたシークレットと追加データが必要です。新しいシークレットだけは、MACなしでロードできます。SHA-1エンジンをアクティブにすると、MACをロードしなくても、メモリページを読み取るときの160ビットMACの計算や新しいシークレットの計算を行なうことができます。
DS1961Sは、ユニークなコマンド「Refresh Scratchpad」を解釈します。コピースクラッチパッドの操作後、リフレッシュシーケンスを正しく使用すると(書込みと照合のセクションを参照)、タッチ環境での劣化ビット障害の数が減少します。また、リフレッシュシーケンスは、劣化状態のビットを用いてデバイスの機能を復元する手段も備えています。
各DS1961Sは、固有の64ビットROM登録番号が出荷時にレーザでチップに書き込まれており、保証された固有の識別情報を提供することで確実な追跡を行なうことができます。耐久性のあるステンレス鋼製パッケージは、塵埃、湿気、衝撃などの環境ハザードに対して高い耐久性を備えています。コンパクトなコイン状のプロファイルは、結合リセプタクルと自動位置合わせが可能なので、作業者はDS1961Sを容易に扱うことができます。アクセサリを用いることにより、DS1961Sは、プラスチックキーフォブやフォトIDバッジなど、ほとんどあらゆる表面に取付けることができます。
ドキュメント
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 1
技術記事 16
Complete documentation is available upon completion of a Non-Disclosure Agreement (NDA). To request an NDA, click here.
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
DS1961S-F3+ | <u>i</u>Button F3 MicroCan | ||
DS1961S-F5+ | <u>i</u>Button F5 MicroCan |
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
メモリーIC 1 | ||
DS1963S | 新規設計に推奨 | iButton金融用デバイス、SHA-1関数内蔵 |
評価用キット
最新のディスカッション
DS1961Sに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZoneでディスカッションを始める