DS1922L

製造中

8KBデータログメモリ付き、iButton温度ロガー

製品モデル
1
1Ku当たりの価格
最低価格:$64.49
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 高精度、全機能内蔵デジタル温度ロガーによって温度データの収集および電子的な温度記録の配布を簡素化
    • 温度精度:±0.5℃ (-10℃~+65℃、DS1922L)、±0.5℃ (+20℃~+75℃、DS1922T)、ソフトウェア補正あり
    • 温度測定の分解能:8ビット(0.5℃)または11ビット(0.0625℃)
    • 動作温度範囲:-40℃~+85℃ (DS1922L)、0℃~+125℃ (DS1922T)
    • 自動ウェイクアップおよび温度測定、8kBのデータログメモリに8または16ビット形式で値を保存
    • サンプリングレート:1秒~273時間
    • 設定可能な高温および低温のトリップポイントによる温度アラーム
    • 設定可能な記録開始遅延(経過時間終了後または温度アラームトリップポイント時)
    • 512バイトの汎用メモリおよび64バイトの較正メモリ
    • 全メモリおよび設定レジスタの2レベルのパスワード保護
    • NISTトレーサブルチャンバ内で個別に較正済み
    • EN12830規格に準拠
  • 過酷な環境に耐える堅牢な構造
    • 耐水性筐体(IP56)またはDS9107 iButtonカプセル内に設置した場合は防水性(3気圧防水の要件を上回る性能)
    • CE、FCC、およびUL913認定
  • 簡素なシリアルポートによってほとんどのマイクロコントローラと接続して迅速なデータ転送が可能
    • 1-Wireプロトコルを使用して1つのデジタル信号によって最大15.4kbps (標準速度)または最大125kbps (オーバードライブモード)でホストと通信
    • 1-Wireの条件検索機能を介してアラーム発生デバイスへの素早いアクセスが可能
DS1922L
8KBデータログメモリ付き、iButton温度ロガー
pdp-image-unavailable
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

信頼性データ 1

ユーザ・ガイド 1

アプリケーション・ノート 5

デザイン・ノート 4

技術記事 13

さらに詳しく
myAnalogに追加

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
Product 1
DS2422 8KBデータログメモリ付き、1-Wire温度/データロガー
メモリーIC 3
DS1921G 新規設計に推奨 Thermochron iButtonデバイス
DS1921H 製造中 高分解能Thermochron iButtonデバイス
DS1921Z 製造中 高分解能Thermochron iButtonデバイス
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

DS1922Lに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZoneでディスカッションを始める

最近表示した製品