ADL5580具有10 dB增益的全差分、10 GHz ADC驱动器

Sep 29 2021

ADI公司的ADL5580是一款针对DC至10.0 GHz应用而优化的高性能、单端或差分放大器,具有10 dB电压增益。该放大器提供2.24 nV/√Hz(1000 MHz时)的低折合到输入(RTI)噪声频谱密度(NSD)并在宽频率范围内针对失真性能进行优化,堪称高速12位至16位模数转换器(ADC)的理想驱动器。ADL5580适合用于高性能零中频(IF)和复合中频接收器设计。

ADL5580具有10 dB增益的全差分、10 GHz ADC驱动器

Sep 29 2021
ADI公司的ADL5580是一款针对DC至10.0 GHz应用而优化的高性能、单端或差分放大器,具有10 dB电压增益。该放大器提供2.24 nV/√Hz(1000 MHz时)的低折合到输入(RTI)噪声频谱密度(NSD)并在宽频率范围内针对失真性能进行优化,堪称高速12位至16位模数转换器(ADC)的理想驱动器。ADL5580适合用于高性能零中频(IF)和复合中频接收器设计。