パワー・システム・マネージメント機能を備える超薄型μModuleレギュレータ
Aug 14 2019
「LTM4686」は超薄型のμModuleレギュレータです。降圧用の製品であり、20Aのシングル出力、各10Aのデュアル出力に対応します。その高さはわずか1.82mmなので、負荷(FPGAやASIC)のすぐ近くに配置し、1つのヒートシンクをそれらと共有することができます。またPMBusに対応するインターフェースを介し、電力に関する主要なパラメータを設定することも可能です。
LTM4686の製品ページはこちらからパワー・システム・マネージメント機能を備える超薄型μModuleレギュレータ
Aug 14 2019
「LTM4686」は超薄型のμModuleレギュレータです。降圧用の製品であり、20Aのシングル出力、各10Aのデュアル出力に対応します。その高さはわずか1.82mmなので、負荷(FPGAやASIC)のすぐ近くに配置し、1つのヒートシンクをそれらと共有することができます。またPMBusに対応するインターフェースを介し、電力に関する主要なパラメータを設定することも可能です。
LTM4686の製品ページはこちらから