banner background image

工业电池供电解决方案

工业电池供电解决方案确保安全高效的性能。面对延长正常运行时间、提升功率密度以及先进的检测和连接等行业发展趋势,也需要可靠的电池电源提供保障。

 

价值和优势

移动机器人、基于状态的监控器、现场仪器仪表、工业传感器、备用电源和数字医疗健康设备等诸多应用在不断快速发展,都需要借助工业电池供电解决方案,确保实现安全高效的性能。面对延长正常运行时间、提升功率密度以及先进的检测和连接等行业发展趋势,也需要可靠的电池电源提供保障。


基于电池化学成分(锂离子、铅酸、镍镉等)、性能、电池寿命、热量和尺寸要求进行设计时,需要系统级电源管理策略。ADI公司的各种产品均支持工业电池供电方案和设计。


从输入端开始,ADI的解决方案可保护电池免受瞬变影响,同时管理充电以及电池和线路供电的系统电源。ADI功率转换器效率高、发热少、运行时间长、电磁干扰低,与系统的电源轨要求无关。时序和电源监控产品可确保系统电源在合适的时间达到合适的功率水平,为未来的数字工厂提供安全保障。同时,高性能LDO稳压器和基准电压源在智能边缘保持高精度。

thumbsupImg Benefits

高效率、低发热的小尺寸设备

thumbsupImg Benefits

适合任何电池化学组成的设计方案

thumbsupImg Benefits

成功的电池供电管理

icons showing system-level power strategy, efficient battery usage, optimized power regulation, and superior battery powered


利用ADI的工业电池解决方案优化供电

carousel title icon

解决方案资源

产品

显示更多

Arrow image

开发人员工具和资源

仿真模型

ADI为RF、线性器件、转换器、电源管理器件和其他产品提供仿真模型,满足电路和电路板级仿真需求。