食品安全和质量检测决方案
食品安全对人类和环境至关重要,具有广泛的全球影响,因此在必要的测试场景中必须实现快速分析,具备更强的处理能力和丰富的功能,以便检测各种污染物、化学品、农药和细菌。食品安全和质量测试还包括食品防伪验证(例如婴儿配方奶粉)以及提高过敏原测试的有效性。
ADI的技术使分析仪器仪表和QA/QC工具能够以高灵敏度检测各种病原体和污染物,并支持快速测试,可实现重复测量,并且仪器性能可靠。
价值和优势
无论是高集成度还是高速数据采集,我们的产品组合都使各种食品检测仪器的性能达到优异水平。我们提供参考设计来加快您的设计周期,并提供精密元件来提高您的系统灵敏度。
实现可靠、可重复且灵敏的检测
提供具有高集成度和优异性能的分立设计解决方案
在不影响精度的情况下加快设计周期

解决方案资源
硬件产品

AD4630-24
24位、2 MSPS、双通道SAR ADC

AD5940
高精度、阻抗和电化学前端

AD9083
16 通道、125 MHz 带宽 JESD204B 模数转换器

ADR1001
恒温控制、埋置齐纳二极管、精密基准电压

ADUCM355
具有化学传感器接口的精密模拟微控制器

LT3042
20V、200mA、超低噪声、超高 PSRR RF 线性稳压器

LTC2983
多传感器高准确度数字温度测量系统

LTC2984
具有 EEPROM 的多传感器高准确度数字温度测量系统

LTC2986
具有EEPROM的多传感器高精度数字温度测量系统

LTC6655
0.25ppm 噪声、低漂移、精准基准系列

LTM8074
40VIN 1.2A Silent Switcher µModule 稳压器
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}