banner background image

开关矩阵解决方案

多个通道的中高密度开关应用中通常使用开关矩阵系统,在该系统中,任意行都可以连接到任意列,因此非常适合在仪器仪表和受测器件之间路由多个信号。

 

价值和优势

ADI公司的开关技术提供了固态和MEMS解决方案,以节省空间的标准表贴封装提供DC至RF开关。我们的产品组合涉及到先进的设计技术、强大的硅工艺、创新的封装以及全面的认证与测试。

凭借这一特点,我们开发的产品在高密度开关应用中势必能够展现出高性能、高可靠性、小尺寸和低功耗等优势。

thumbsupImg Benefits

采用先进的设计技术和创新的封装

thumbsupImg Benefits

尺寸小且可靠性高

thumbsupImg Benefits

提供全面的认证与测试

carousel title icon

解决方案资源

硬件产品

显示更多

Arrow image

设计工具

ADI 支持

让我们知道您的需求,我们将与您分享 ADI 知识库中的最佳答案。

button icon

得到帮助

5