分析仪器仪表解决方案
在实际生活中我们会使用科学和分析仪器仪表进行测试和测量,以深入了解各种事物的运作方式,这些工具也常在各领域的研究和开发工作中发挥辅助作用。化学分析涉及控制和感应光、带电离子束、氧化还原反应以及用于各种仪器仪表的其他技术。在分析和生命科学仪器仪表领域,准确、高置信度的检测、识别和特性表征离不开各种分析技术和高性能电子设备,而ADI以其出色的精度、解决方案广度和可靠性为业界树立了新的标准。
价值和优势
为了提高测量灵敏度,我们出色的信号链、传感器、电源和处理器解决方案可确保检测限值(LOD)和精度不受电子产品设计的限制。精密高速解决方案可实现更快的采样和测量吞吐量以及更宽的动态范围,而诊断功能可延长仪器仪表的正常运行时间。我们的参考设计可解决严峻的模拟挑战并加快您的设计过程。
有助于提高灵敏度、可重复性和精度
延长仪器仪表正常运行时间和校准间隔
借助经过测试的参考解决方案和设计工具加快设计过程

解决方案资源
硬件产品

AD4630-24
24位、2 MSPS、双通道SAR ADC

AD3552R
双路 16 位 33 MUPS 多跨度多 IO SPI DAC

ADAQ23875
16位、15 MSPS μModule数据采集解决方案

ADIN1100
稳健型、低功耗10BASE-T1L工业以太网PHY

MAX328
超低泄漏、单端、单片、CMOS模拟多路复用器

MAX44242
20V、低输入偏置电流、低噪声双运放

LTC6373
36V全差分可编程增益仪器仪表放大器,带25pA输入偏置电流

LTC6240
单通道、18MHz、低噪声、轨至轨输出、CMOS 运算放大器

LTC6655
0.25ppm 噪声、低漂移、精准基准系列

LTC6078
微功率精准、双路 CMOS 轨至轨输入/输出放大器

LT3045
20V、500mA、超低噪声、超高 PSRR 线性稳压器

LT8609S
具 2.5μA 静态电流的 42V、2A / 3A 峰值同步降压型稳压器

LTM8049
双路 SEPIC 或负输出 μModule DC/DC 转换器

ADA4530-1
微微安输入偏置电流静电计放大器

ADA4350
带有ADC驱动器的FET输入模拟前端

AD7175-2
24位、250 KSPS Σ-Δ型ADC,具有20 MS建立时间和真轨到轨缓冲器

AD7124-4
集成PGA和基准电压源的4通道、低噪声、低功耗24位Σ-Δ型ADC

AD5791
1ppm、20位、±1 LSB INL、电压输出DAC

ADAQ7980
16位、1 MSPS、集成数据采集子系统

ADHV4702-1
24 V 至 220 V 精密运算放大器

ADR1001
恒温控制、埋置齐纳二极管、精密基准电压
< 上一页
下一页 >
单击下图中的某一器件
互动式信号链
点击此部分了解详情

评估版
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}