机架式(固定)机器人
机架式(固定)机器人或多轴系统采用高性能技术,支持现代制造设备中使用的终端系统解决方案。机架式机器人包括协作机器人、铰接式机器人、SCARA、delta机器人以及各类数控机床,可安装在轨道、墙壁、地板或机架上。
ADI凭借数十年的创新和领域专业经验,构建了强大的机架式机器人产品组合,推动了生产率和效率的持续提升,并为实现更智能、更灵活的机器人和协作机器人提供了从传感器到云端的模块化设计支持。
价值和优势
个性化需求推动了制造系统灵活性的提升,要求快速重新配置以应对产品组合、产量或流程顺序的实时变化。我们提供完整的系统解决方案,涵盖电机驱动器、伺服系统、传感器和连接等多个子系统技术。通过与合作伙伴的紧密协作,我们将技术扩展至系统服务、应用软件、固件等领域,超越传统芯片的限制。
我们提供完整的板级电机控制解决方案,采用ADI Trinamic经过验证的硬件构建模块;
具备实时连接性,经过优化后可实现更先进的控制和人机交互;
支持长期可靠且稳健的自动化工具更换。
本视频将重点介绍ADI为加速机架式机器人开发而推出的关键支持技术,包括工业视觉、连接和电源解决方案,以及完整的紧凑型夹具参考设计。

解决方案概览
利用高级机器人末端执行器解决方案提高生产力
探索机架式机器人末端执行器解决方案的技术构建模块。

在线研讨会
利用千兆多媒体串行链路 (GMSL™︎)实现高分辨率视频的高速传输
探讨每一代 GMSLTM的向后兼容性带来的系统成本和性能优势。该在线研讨会还将讨论 GMSLTM在工业自动化、数字医疗、航空航天和国防等领域的安全性、自主性等方面所实现的创新应用。

Signals+文章
Phoenix Contact、工业无线连接器和未来工厂
了解ADI如何助力Phoenix Contact,为其工业无线连接器NearFi耦合器合作开发完整的数据链路解决方案。ADI公司的60 GHz整套数据链路解决方案发挥关键作用,更快地将最终产品推向市场并提升性能价值。

{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}