智能家居电源和电池管理解决方案
ADI公司的电池管理技术可延长设备的运行时间,为智能家居提供快速、安全的充电。我们的ModelGauge™ m5电量测量算法提供高精度的充电状态报告,无需进行电池特性表征。
我们的USB Type-C充电器提供与传统USB系统向后兼容的单芯片解决方案。AccuCharge™技术将电量计集成到充电器中,提高充电精度,简化充电管理。
我们的电源管理解决方案优化物联网(IoT)连接设备的电源和尺寸。我们的DC-DC转换器提供高功率密度、低静态电流,以及整个负载范围内的高效率。多电轨/多相输出和小封装选项为智能家居设计提供了灵活的解决方案。
价值和优势
借助我们的电源和电池管理解决方案,充分利用锂离子电池的容量或满足绿色能效要求。我们提供出色的电池电量计IC、全面的锂离子保护技术,以及效率高达98%的开关电容转换器。我们的智能家居解决方案利用超低静态电流来尽可能延长运行时间、待机、贮藏寿命和电池的整体寿命。此外,ADI的低功耗电源管理IC (PMIC)支持低工作电流、高效功率转换和紧凑的外形,对于使用小型电池或节能型电源供电设备、空间有限的应用,这些因素非常重要。
支持低工作电流和高效率的功率转换
尽可能延长运行时间、待机、贮藏寿命和电池的寿命
提供高达98%的出色效率

解决方案资源
< 上一页
下一页 >
单击下图中的某一器件
互动式信号链
点击此部分了解详情

评估版
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}