适用于边缘设备的扩展现实 (XR) 解决方案
Extended Reality (XR)* Devices are the gatekeepers between the physical and digital worlds. With one foot in the local network and one foot in the cloud, XR devices at the edge are essential hardware for enabling the next evolution of today’s internet: the metaverse.
The metaverse has the capability to take users beyond 2D browsing, delivering immersive experiences in gaming, healthcare, education, commerce, and industrial applications.
* XR is a catch-all term for the different yet related technologies (and Acronyms) which include virtual reality (VR), augmented reality (AR), and mixed reality (MR).
价值和优势
智能边缘设备是通往元宇宙的门户。构建元宇宙将需要出色的硬件和系统,不仅限于当今所用设备的架构和内部运作机制。我们提供一系列先进的生物传感器、触觉反馈和技术,以支持3D传感和沉浸式音频等功能,以及适用于XR设备的电源部件。
ADI适用于边缘设备的技术包括:
• 可穿戴式生命体征监测
• 电池管理
• 电池管理
• 人机接口
支持3D传感
监测可穿戴式生命体征
支持沉浸式音频
ADSD3030

ADSD3030 是一款基于 CMOS 3D 飞行时间 (ToF) 的 3D 深度和 2D 可视光成像器,可集成到 3D 传感器系统中。读出所需的功能模块包括模数转换器 (ADC)、放大器、像素偏置电路和传感器控制逻辑,内置在芯片中以便在系统中实现经济高效且简单的方案。
ADSD3030 通过移动行业处理器接口 (MIPI)、摄像头串行接口 2 (CSI-2) 接口与主机系统进行电气接口。为了完成… 更多...
ADSD3030 是一款基于 CMOS 3D 飞行时间 (ToF) 的 3D 深度和 2D 可视光成像器,可集成到 3D 传感器系统中。读出所需的功能模块包括模数转换器 (ADC)、放大器、像素偏置电路和传感器控制逻辑,内置在芯片中以便在系统中实现经济高效且简单的方案。
ADSD3030 通过移动行业处理器接口 (MIPI)、摄像头串行接口 2 (CSI-2) 接口与主机系统进行电气接口。为了完成工作子系统,需要用于成像器的镜头和光学带通滤波器以及红外光源和相关驱动器。
应用
- 智能手机
- 增强现实 (AR) 和虚拟现实 (VR)
- 机器视觉系统(物流和库存)
- 机器人技术(消费者和工业)
应用
智能楼宇解决方案
- 自动识别和数据采集(AIDC)
- 安防和监控
仪器仪表和测量解决方案
- 精密测量解决方案
医疗健康解决方案
- 活动跟踪和跌倒检测解决方案
消费电子技术解决方案
- 个人电子设备解决方案
- 家庭影院和游戏解决方案
ADSD3100

ADSD3100是一款基于CMOS 3D飞行时间(ToF)的3D深度和2D可视光成像器,可用于集成到3D传感器系统中。读出所需的功能模块包括模数转换器(ADC)、像素偏置电路和传感器控制逻辑,内置在芯片中以便在系统中实现简单、经济高效的方案。
ADSD3100通过移动行业处理器接口(MIPI)、摄像头串行接口2 (CSI-2)接口与主机系统进行电气接口。为了完成工作子系统,需要用于成像器的镜头和光… 更多...
ADSD3100是一款基于CMOS 3D飞行时间(ToF)的3D深度和2D可视光成像器,可用于集成到3D传感器系统中。读出所需的功能模块包括模数转换器(ADC)、像素偏置电路和传感器控制逻辑,内置在芯片中以便在系统中实现简单、经济高效的方案。
ADSD3100通过移动行业处理器接口(MIPI)、摄像头串行接口2 (CSI-2)接口与主机系统进行电气接口。为了完成工作子系统,需要用于成像器的镜头和光学带通滤波器以及红外光源和相关驱动器。
应用
- 智能手机
- 增强现实(AR)/虚拟现实(VR)
- 机器视觉系统(物流和库存)
- 机器人(消费电子和工业)
应用
智能楼宇解决方案
- 自动识别和数据采集(AIDC)
消费电子技术解决方案
- 家庭影院和游戏解决方案
- 个人电子设备解决方案
- 适用于边缘设备的扩展现实 (XR) 解决方案
工业视觉技术
- 3D飞行时间(ToF)
ADSD3500

ADSD3500是一款飞行时间(ToF)深度成像信号处理器(ISP),适用于ADI公司的ToF产品,例如ADTF3175和ADSD3030。这款深度ISP处理来自ToF成像器的原始相位帧,生成最终径向深度、有效亮度(AB)和秘密帧。ADSD3500支持全深计算、有效亮度和秘密数据,以实现640x480分辨率,支持部分深度计算(前期展开),以实现1024x1024分辨率。使用集成式ARM®… 更多...
ADSD3500是一款飞行时间(ToF)深度成像信号处理器(ISP),适用于ADI公司的ToF产品,例如ADTF3175和ADSD3030。这款深度ISP处理来自ToF成像器的原始相位帧,生成最终径向深度、有效亮度(AB)和秘密帧。ADSD3500支持全深计算、有效亮度和秘密数据,以实现640x480分辨率,支持部分深度计算(前期展开),以实现1024x1024分辨率。使用集成式ARM® Cortex®-M33控制数据和处理流。计算使用专业硬件和存储器执行,因此能实现低功耗ToF深度ISP解决方案。ADSD3500还控制成像传感器模块的启动、校准数据的加载,以及帧的触发。
成像数据接收器(Rx)和变送器(Tx)端口使用标准移动行业处理器接口(MIPI)摄像头串行链路2 (CSI-2)接口。处理器编程和操作通过4路QSPI、I2C和I3C串行接口进行控制。
ADSD3500采用3.47mm x 3.47mm WLCSP封装,额定工作温度范围为-25°C至+85°C。
应用
- 增强现实(AR)系统
- 机器人
- 楼宇自动化
- 机器视觉系统
应用
智能楼宇解决方案
- 自动识别和数据采集(AIDC)
- 楼宇自动化系统
- 楼宇自动化控制器和网络解决方案
- 楼宇安全和安保解决方案
- 建筑可持续性
消费电子技术解决方案
- 家庭影院和游戏解决方案
医疗健康解决方案
- 活动跟踪和跌倒检测解决方案
仪器仪表和测量解决方案
- 自动化测试设备
- 分析仪器仪表
- 电子测试与测量解决方案
- 参数测量决方案
工业视觉技术
ADTF3175

ADTF3175是一款完整的飞行时间(ToF)模块,适合高分辨率3D景深测量和视觉系统。基于100万像素CMOS间接飞行时间(iToF)成像器ADSD3100,ADTF3175还集成了用于成像器的透镜和光学带通滤波器、红外光源(包含光学元件、激光二极管、激光二极管驱动器和光电探测器)、闪存和功率调节器以生成本地电源电压。该模块在多个范围和分辨率模式下进行完全校准。如需完善深度测量系统,可以将来自… 更多...
ADTF3175是一款完整的飞行时间(ToF)模块,适合高分辨率3D景深测量和视觉系统。基于100万像素CMOS间接飞行时间(iToF)成像器ADSD3100,ADTF3175还集成了用于成像器的透镜和光学带通滤波器、红外光源(包含光学元件、激光二极管、激光二极管驱动器和光电探测器)、闪存和功率调节器以生成本地电源电压。该模块在多个范围和分辨率模式下进行完全校准。如需完善深度测量系统,可以将来自ADTF3175的原始图像数据通过主机系统处理器或深度ISP进行外部处理。
ADTF3175图像数据输出接口通过4通道移动行业处理器接口(MIPI)、摄像头串行接口2 (CSI-2) Tx接口与主机系统进行电气接口。该模块编程和操作通过4线式SPI和I2C串行接口进行控制。
ADTF3175具有42mm × 31mm × 15.1mm的模块尺寸,额定工作温度范围为-20°C至65°C。
应用
- 机器视觉系统
- 机器人
- 楼宇自动化
- 增强现实(AR)系统
应用
智能楼宇解决方案
- 自动识别和数据采集(AIDC)
- 楼宇安全和安保解决方案
消费电子技术解决方案
- 家庭影院和游戏解决方案
- 个人电子设备解决方案
医疗健康解决方案
- 活动跟踪和跌倒检测解决方案
- 人体成分、水合作用和生物电阻抗分析解决方案
仪器仪表和测量解决方案
- 电子测试与测量解决方案
- 精密测量解决方案
工业视觉技术
MAX30208

MAX30208工作在1.7V至3.6V供电电压,为低功耗、高精度数字温度传感器,+30°C至+50°C范围下的精度为±0.1°C,0°C至+70° C范围下的精度为±0.15°C。MAX30208具有16位分辨率(0.005°C)。
器件采用标准I2C接口与主控制器通信。提供2个GPIO引脚。GPIO1可配置用于触发温度转换,GPIO0可配置用于产生中断,用来产生中断的状态位可选。
… 更多...
MAX30208工作在1.7V至3.6V供电电压,为低功耗、高精度数字温度传感器,+30°C至+50°C范围下的精度为±0.1°C,0°C至+70° C范围下的精度为±0.15°C。MAX30208具有16位分辨率(0.005°C)。
器件采用标准I2C接口与主控制器通信。提供2个GPIO引脚。GPIO1可配置用于触发温度转换,GPIO0可配置用于产生中断,用来产生中断的状态位可选。
MAX30208包括用于保存温度数据的32字FIFO,也包括高和低门限数字温度报警。器件采用2mm x 2mm x 0.75mm、10引脚薄型LGA封装。
收起...应用
消费电子技术解决方案
- 听戴式和可穿戴式解决方案
- 可穿戴生命体征监测解决方案
- 适用于边缘设备的扩展现实 (XR) 解决方案
医疗健康解决方案
- 活动跟踪和跌倒检测解决方案
- 呼吸率测量
- 心电图 (ECG) 测量
- 可穿戴健康监护仪
- 连续血糖监测仪(CGM)解决方案
- 糖尿病监控和诊断解决方案
- 温度测量
MAX32664

MAX32664为传感器集中器家族,带有适合可穿戴设备的嵌入式固件和算法。器件无缝支持客户所需的传感器功能,包括与Maxim的光学传感器方案通信,以及为外部提供原始或计算得到的数据。在实现以上功能的同时,保证系统总功耗在控制范围之内。
MAX32664版本A支持MAX30101/MAX30102高灵敏度脉搏血氧仪和心率传感器,适用于基于手指的可穿戴健康应用。
MAX32664版本B支持MAX861… 更多...
MAX32664为传感器集中器家族,带有适合可穿戴设备的嵌入式固件和算法。器件无缝支持客户所需的传感器功能,包括与Maxim的光学传感器方案通信,以及为外部提供原始或计算得到的数据。在实现以上功能的同时,保证系统总功耗在控制范围之内。
MAX32664版本A支持MAX30101/MAX30102高灵敏度脉搏血氧仪和心率传感器,适用于基于手指的可穿戴健康应用。
MAX32664版本B支持MAX86140/MAX86141,适用于基于腕戴的监测。
传感器集中器接口提供可连接到微控制器主机的快速模式、I2C从机接口。第二个I2C接口专用于与传感器通信。
微小尺寸(1.6mm x 1.6mm、16焊球WLP封装),允许集成到极小体积的应用设备。
应用
- 可穿戴设备
- 耳戴式设备
- 可穿戴医疗设备
- 便携式医疗设备
- 移动设备
应用
消费电子技术解决方案
- 听戴式和可穿戴式解决方案
- 可穿戴生命体征监测解决方案
- 适用于边缘设备的扩展现实 (XR) 解决方案
医疗健康解决方案
- 活动跟踪和跌倒检测解决方案
- 呼吸率测量
- 心电图 (ECG) 测量
- 可穿戴健康监护仪
- 血氧饱和度 (SpO2) 测量
MAX86178
MAX86178是一款高度集成的多个生命体征监测设备,具有完整的光电容积脉搏波(PPG)、心电图(ECG)和生物电势(BioZ)模拟前端(AFE),适用于可穿戴应用。MAX86178旨在为健身和临床应用提供高性能,其低功耗特性能够帮助延长电池寿命。
PPG数据采集系统支持多达6个LED和4个光电二极管输入。LED可以从两个大电流8位LED驱动器进行编程。接收路径中包含两个低噪声高分辨率读出通道,每… 更多...
MAX86178是一款高度集成的多个生命体征监测设备,具有完整的光电容积脉搏波(PPG)、心电图(ECG)和生物电势(BioZ)模拟前端(AFE),适用于可穿戴应用。MAX86178旨在为健身和临床应用提供高性能,其低功耗特性能够帮助延长电池寿命。
PPG数据采集系统支持多达6个LED和4个光电二极管输入。LED可以从两个大电流8位LED驱动器进行编程。接收路径中包含两个低噪声高分辨率读出通道,每个通道包含独立的20位ADC和出色的环境光消除(ALC)电路,构成了如今市场上性能出色的集成式光学数据采集系统。
ECG通道提供EMI滤波、内部导联偏置、右腿驱动和丰富的校准电压,支持内置自检功能。ECG通道还包含高输入阻抗、低噪声、高CMRR、可编程增益、抗混叠低通滤波器和高分辨率ADC。该器件设计用于满足IEC 60601-2-47便携式ECG系统的监测合规性要求。
BioZ接收通道具有EMI滤波和丰富的校准特性。BioZ接收通道还有高输入阻抗、低噪声、可编程增益、低通和高通滤波器选项,以及高分辨率ADC。产生输入激励的方法有多种:平衡方波拉电流/灌电流、正弦波电流以及兼有正弦波和方波的电压激励。它提供宽范围的激励幅度和频率。
MAX86178提供DC和AC导联关闭检测,包含灵活的时序系统和PLL。所有三个传感器通道均实现同步。MAX86178采用49引脚(7×7)晶圆级封装(WLP),封装尺寸为2.77mm x 2.57mm,工作温度范围为–40ºC至+85ºC。
应用
- 便携式心率监护仪
- 心阻抗图/血液动力学监护仪
- 脉搏波到达时间(PAT)、脉搏波行进时间(PTT)、脉搏波传播速度(PWV)评估
- 脉搏血氧仪设备
- 单频率和多频率生物阻抗分析
- 智能服装应用
- 可穿戴式生命体征监护仪
应用
医疗健康解决方案
- 活动跟踪和跌倒检测解决方案
- 呼吸率测量
- 心电图 (ECG) 测量
- 可穿戴健康监护仪
- 连续血糖监测仪(CGM)解决方案
- 糖尿病监控和诊断解决方案
- 人体成分、水合作用和生物电阻抗分析解决方案
- 无创式血压
- 血氧饱和度 (SpO2) 测量
消费电子技术解决方案
- 可穿戴生命体征监测解决方案
- 适用于边缘设备的扩展现实 (XR) 解决方案
MAX17332

MAX17332是一款35μA IQ独立充电器、电量计、保护器和电池内部自放电检测IC,适用于1节锂离子/锂聚合物电池。当存在电压源时,该IC使用AccuCharge™充电技术通过调制充电N-FET来调节充电。该IC可调节充电电压、电流和FET温度。通过在非易失性存储器中进行灵活配置支持独立充电。该IC支持以下应用:
- 低功耗充电
- 由来自通用5V USB的1
… 更多...
MAX17332是一款35μA IQ独立充电器、电量计、保护器和电池内部自放电检测IC,适用于1节锂离子/锂聚合物电池。当存在电压源时,该IC使用AccuCharge™充电技术通过调制充电N-FET来调节充电。该IC可调节充电电压、电流和FET温度。通过在非易失性存储器中进行灵活配置支持独立充电。该IC支持以下应用:
- 低功耗充电
- 由来自通用5V USB的1mA至500mA电流直接充电
- 无需识别/协调USB
- 大功率并联电池组 (>1000mA)
- 并联电池组独立充电
- 防止并联电池交叉充电
- 协调外部DC-DC,可发出警报
- 充分减少压差和热量
- 保护和充电控制(电池组或主机端)
该IC理想二极管电路支持快速响应系统瞬变和适配器移除,在CHG FET上具有低压差。
该IC采用ModelGauge™ m5 EZ算法,既有库仑计数器的短期精度和线性度,也有基于电压的电量表的长期稳定性,提供业界出色的电量表精度。该IC会对电池老化情况、温度和放电速率进行自动补偿,在各种工作条件下都能准确提供电池的充电状态(SOC)(以毫安时mAh或百分比%显示)。
该IC通过监测电池电压、电流、温度和状态提供保护,防止出现过压/欠压、过流、短路、过温/欠温和过充电情况,并使用外部高侧N-FET实现内部自放电保护,以确保锂离子/聚合物电池在安全条件下运行,从而延长电池使用寿命。
应用
- USB PPS和直接充电
- 智能电池和混合超级电容电池
- 双屏智能手机、平板电脑
- 可听戴设备、可穿戴设备、智能手表
- 医疗设备、健康和健身监测仪
- 手持式无线电、电脑、配件
- 家居/楼宇自动化、传感器、相机
- 并联电池AR/VR系统
应用
消费电子技术解决方案
- 个人电子设备解决方案
- 超低功耗 (ULP)、节省空间的电源和电池管理解决方案
- 听戴式和可穿戴式解决方案
MAX20303

MAX20303为高度集成、可编程电源管理方案,设计用于超低功耗可穿戴应用。器件针对尺寸和效率进行优化,通过延长电池寿命和缩小方案总尺寸,增强最终产品的价值。一组灵活的电源优化电压调节器,包括多个降压、升压、升/降压和线性调节器,提供高度集成,并且能够组成完全优化的电源架构。每个调节器的静态电流特别优化到1µA (典型值),以延长随时就绪应用中的电池寿命。
MAX20303包括完备的电池管理方案,… 更多...
MAX20303为高度集成、可编程电源管理方案,设计用于超低功耗可穿戴应用。器件针对尺寸和效率进行优化,通过延长电池寿命和缩小方案总尺寸,增强最终产品的价值。一组灵活的电源优化电压调节器,包括多个降压、升压、升/降压和线性调节器,提供高度集成,并且能够组成完全优化的电源架构。每个调节器的静态电流特别优化到1µA (典型值),以延长随时就绪应用中的电池寿命。
MAX20303包括完备的电池管理方案,包括电池密封、充电器、电源通路和电量计。充电器中内置热管理和输入保护。
器件也包括工厂可编程的按键控制器,带有多路输入,可定制为适合特殊的产品UX要求。包括三个集成LED电流驱动,用于指示或背光照明功能;带有自动谐振跟踪的ERM/LRA驱动器能够为用户提供精良的触觉反馈。
器件可通过I2C接口进行配置,允许编程不同的功能和读取器件状态,包括能够通过集成ADC读取温度和电源电压。
器件采用56焊球、0.5mm焊球间距、3.71mm x 4.21mm、晶圆级封装(WLP),工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- IoT
- 可穿戴设备
应用
消费电子技术解决方案
- 适用于边缘设备的扩展现实 (XR) 解决方案
MAX20360

MAX20360高度集成的可编程电源管理方案,设计用于超低功耗可穿戴产品。器件针对尺寸和效率进行优化,通过延长电池寿命、缩小方案总尺寸,提升最终产品的价值。一组灵活配置并经过功率优化的电压调节器,包括多路降压、升压、升/降压转换器和线性稳压器,提供高度集成,构成完全优化的电源架构。每路电源调节器具有超低静态电流,旨在延长常电工作设备的电池寿命。 MAX20360的电池管理功能包括:电池保鲜、充电器… 更多...
MAX20360高度集成的可编程电源管理方案,设计用于超低功耗可穿戴产品。器件针对尺寸和效率进行优化,通过延长电池寿命、缩小方案总尺寸,提升最终产品的价值。一组灵活配置并经过功率优化的电压调节器,包括多路降压、升压、升/降压转换器和线性稳压器,提供高度集成,构成完全优化的电源架构。每路电源调节器具有超低静态电流,旨在延长常电工作设备的电池寿命。 MAX20360的电池管理功能包括:电池保鲜、充电器、电源选通和电量计等。充电器内置热管理和输入保护。器件也包括工厂编程的按键控制器,带有多路输入,可定制满足特殊产品的UX要求。
三路集成LED电流驱动器,可用作信号指示或背光照明功能;带有自动谐振跟踪的ERM/LRA驱动器能够为用户提供良好的触觉反馈。低噪声、1.5W升/降压转换器提供为LED供电的简便途径,非常适合光学心率系统。器件可通过I2C接口进行配置,允许配置不同的功能,并读取器件状态,包括能够通过集成ADC读取温度和电源电压。器件采用72焊球、0.5mm焊距、4.88mm x 4.19mm、晶圆级封装(WLP),工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 可穿戴设备
- IoT
应用
医疗健康解决方案
- 活动跟踪和跌倒检测解决方案
- 呼吸率测量
- 心电图 (ECG) 测量
- 可穿戴健康监护仪
- 胰岛素泵解决方案
- 糖尿病监控和诊断解决方案
- 连续血糖监测仪(CGM)解决方案
消费电子技术解决方案
- 适用于耳戴式设备和可穿戴设备的电源和电池管理解决方案
- 适用于边缘设备的扩展现实 (XR) 解决方案
MAX77714

MAX77714为完备的电源管理IC (PMIC),适用于使用片上系统(SoC)应用处理器的便携式设备。
2个2A (SD2/3)、1个3A (SD1)和1个4A (SD0)降压型调节器,开关频率为2MHz,允许使用小磁性元件。SD0和SD1的输出电压可在0.26V至1.52V范围内设置,步长为10mV;SD2的输出电压可在0.6V至2.194V范围内设置,步长为6.5mV;SD3的输出电压可在0… 更多...
MAX77714为完备的电源管理IC (PMIC),适用于使用片上系统(SoC)应用处理器的便携式设备。
2个2A (SD2/3)、1个3A (SD1)和1个4A (SD0)降压型调节器,开关频率为2MHz,允许使用小磁性元件。SD0和SD1的输出电压可在0.26V至1.52V范围内设置,步长为10mV;SD2的输出电压可在0.6V至2.194V范围内设置,步长为6.5mV;SD3的输出电压可在0.6V至3.78V范围内设置,步长为12.5mV。
9个低压差(LDO)线性调节器电源为各种系统模块供电。每个LDO都具有关断模式可编程有源放电电路。所有LDO具有两种软启动速率,以限制启动期间的浪涌电流。
8个可编程GPIO可设置为通用输入(GPI)、通用输出(GPO)或交替模式,以实现附加功能。
实时时钟(RTC)带有外部晶振,提供计时和报警唤醒功能。对于不希望使用晶振的系统,提供内部硅振荡器。此外,集成看门狗定时器,用于系统监测。
集成开/关控制器,与灵活电源排序器(FPS)相结合,为设置上电/关断顺序提供最大灵活性,最大程度减少应用处理器的介入。
器件采用70焊球、4.1mm x 3.25mm x 0.7mm、0.4mm焊球间距晶圆级封装(WLP),是空间受限应用的理想选择。
工厂可编程选项允许根据众多应用对MAX77714进行量身定制。关于可编程选项的更多信息,请联系工厂;可能有最小订货量要求。
Design Solution: Power Your Computationally Intensive Application Processor with a Single PMIC ›
应用
- AR/VR耳麦
- 汽车后市场附件
- 数码相机
- 无人机
- 手持式游戏机
- 智能家居中心
- 智能手机/平板PC
- 流设备/机顶盒
应用
消费电子技术解决方案
- 适用于边缘设备的扩展现实 (XR) 解决方案
MAX98304

MAX98304单声道、3.2W、D类放大器能够以D类放大器的效率提供AB类放大器的音频性能。器件提供5种可选增益设置(0dB、3dB、6dB、9dB和12dB),由一个增益选择输入(GAIN)设置。
具有有源辐射抑制的边沿速率和过冲控制电路大大降低了EMI。无滤波、扩展频谱调制架构省去了传统D类器件中常见的输出滤波电路。这些功能可减少系统所需的元件数量。
IC在3.7V时的静态电流仅为0.9… 更多...
MAX98304单声道、3.2W、D类放大器能够以D类放大器的效率提供AB类放大器的音频性能。器件提供5种可选增益设置(0dB、3dB、6dB、9dB和12dB),由一个增益选择输入(GAIN)设置。
具有有源辐射抑制的边沿速率和过冲控制电路大大降低了EMI。无滤波、扩展频谱调制架构省去了传统D类器件中常见的输出滤波电路。这些功能可减少系统所需的元件数量。
IC在3.7V时的静态电流仅为0.95mA (5V时为1.2mA),可延长便携设备的电池使用寿命。
IC采用9焊球(1.0mm x 1.0mm) WLP封装,焊球间距为0.3mm,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 蜂窝电话
- MP3播放器
- 笔记本电脑和上网本计算机
- 便携式音频播放器
- 平板电脑
- VoIP电话
应用
消费电子技术解决方案
- 适用于边缘设备的扩展现实 (XR) 解决方案
MAX98360A

MAX98360A/B/C/D为简单易用、低成本、数字脉冲编码调制(PCM)输入D类放大器,提供业界领先的AB类音频性能,且拥有D类放大器效率。数字音频接口自动识别不同的PCM和TDM时钟驱动方式,无需I2C编程。只需电源、LRCLK、BCLK和数字音频即可产生音频。此外,创新的引脚排列允许客户采用高成效WLP封装,无需昂贵的过孔。
数字音频接口具有高度灵活性。器件支持I2S、左对齐和8通道时分… 更多...
MAX98360A/B/C/D为简单易用、低成本、数字脉冲编码调制(PCM)输入D类放大器,提供业界领先的AB类音频性能,且拥有D类放大器效率。数字音频接口自动识别不同的PCM和TDM时钟驱动方式,无需I2C编程。只需电源、LRCLK、BCLK和数字音频即可产生音频。此外,创新的引脚排列允许客户采用高成效WLP封装,无需昂贵的过孔。
数字音频接口具有高度灵活性。器件支持I2S、左对齐和8通道时分复用(TDM)数据格式。数字音频接口支持8kHz、16kHz、32kHz、44.1kHz、48kHz、88.2kHz和96kHz采样率。在I2S和左对齐模式下,数据字可为16位、24位或32位;在TDM模式下可为16位或32位。
数字音频接口输入门限可用于连接1.2V和1.8V逻辑信号。器件可承受高达5.5V的逻辑输入电压。
MAX98360A和MAX98360B具有1ms快速导通时间,MAX98360C和MAX98360D在导通和关断期间可在13ms内缓变音量。
器件无需PCM通信中常见的外部MCLK信号,这除了能够减小尺寸和引脚数量外,还能降低EMI以及潜在的电路板耦合问题。器件的BCLK和LRCLK上也具有极高的宽带抖动容差(12ns,典型值),提供可靠操作。
有源辐射抑制、摆率限制和过冲控制电路大大降低EMI。无滤波器扩频调制方法无需传统-D类器件中常见的输出滤波,且减少方案的元件数量。
器件工作在-40°C至+85°C温度范围。
应用
- 单节锂离子电池/5V供电设备
- 智能扬声器
- 笔记本电脑
- IoT设备
- 游戏设备(音频和触觉)
- 智能手机
- 平板电脑
- 摄像机
应用
消费电子技术解决方案
- 个人电子设备解决方案
- 家庭影院和游戏解决方案
MAX98390

MAX98390为高效单声道D类DSM智能放大器,集成升压转换器、动态扬声器管理(Dynamic Speaker Management™)和FET调节,在低输出功率下实现高效率。
升压转换器的最大输出电压可在6.5V至10V范围内设置,步长为0.125V,可以支持低至2.65V的电池电压。升压转换器支持旁路模式,以实现较低静态电流、提高中等功率下的效率,以及包络跟踪,通过自动调节输出电压… 更多...
MAX98390为高效单声道D类DSM智能放大器,集成升压转换器、动态扬声器管理(Dynamic Speaker Management™)和FET调节,在低输出功率下实现高效率。
升压转换器的最大输出电压可在6.5V至10V范围内设置,步长为0.125V,可以支持低至2.65V的电池电压。升压转换器支持旁路模式,以实现较低静态电流、提高中等功率下的效率,以及包络跟踪,通过自动调节输出电压实现最大效率。负载为4Ω时,升压后的电源可有效提供高达6.2W @ 10% THD+N。
集成IV检测和动态扬声器管理支持更宏亮、更丰富的音频,同时保护扬声器不被损坏且提高音质。
PCM接口支持I2S、左对齐和16通道TDM格式,可作为从机或主控制器,通过I2C控制。无论BCLK还是MCLK均可用作内部时钟源,提供系统级灵活性。
还可利用I2C接口读取温度和其他状态数据。
拥有专利的有源辐射抑制带有摆率和过冲控制电路,最大程度降低EMI,无需传统D类器件中常见的输出滤波。
灵活的掉电检测机制(BDE)可设置为启动各种限流、信号限制和箝位功能,防止电池电压暂降。门限、滞回以及捕获/释放率均可编程。
IC采用0.4mm焊距、36焊球晶圆级封装。器件工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
Design Solution: Unleash the Full Potential of Your Micro Speakers ›
应用
- 智能手机
- 平板电脑
- 笔记本电脑
- 单节锂离子电池设备
- IoT设备
- 玩具
应用
消费电子技术解决方案
- 个人电子设备解决方案
医疗健康解决方案
- 适合医疗健康的治疗设备解决方案
智能楼宇解决方案
- 自动识别和数据采集(AIDC)
动态扬声器管理(DSM)解决方案
AD8233

AD8233是一款用于心电图(ECG)及其他生物电测量应用的集成信号调理模块。该器件设计用于在具有运动或远程电极放置产生的噪声的情况下提取、放大及过滤微弱的生物电信号。该设计使得超低功耗模数转换器(ADC)或嵌入式微控制器能够轻松地采集输出信号。
AD8233采用双极点高通滤波器来消除运动伪像和电极半电池电位。该滤波器与仪表放大器结构紧密耦合,可实现单级高增益及高通滤波,从而节约了空间和成本。… 更多...
AD8233是一款用于心电图(ECG)及其他生物电测量应用的集成信号调理模块。该器件设计用于在具有运动或远程电极放置产生的噪声的情况下提取、放大及过滤微弱的生物电信号。该设计使得超低功耗模数转换器(ADC)或嵌入式微控制器能够轻松地采集输出信号。
AD8233采用双极点高通滤波器来消除运动伪像和电极半电池电位。该滤波器与仪表放大器结构紧密耦合,可实现单级高增益及高通滤波,从而节约了空间和成本。
AD8233采用一个无使用约束运算放大器来创建一个三极点低通滤波器,消除了额外的噪声。用户可以通过选择所有滤波器的截止频率来满足不同类型应用的需要。
为了提高系统线路频率和其他不良干扰的共模抑制性能,AD8233内置一个右腿驱动(RLD)放大器,用于受驱电极应用。AD8233包含一项快速恢复功能,可以减少高通滤波器原本较长的建立长尾现象。如果放大器轨电压发生信号突变(如导联脱离情况),AD8233将自动调节为更高的滤波器截止状态。该功能让AD8233可以实现快速恢复,因而在导联连接至测量对象的电极之后能够尽快取得有效的测量值。
AD8233提供2 mm × 1.7 mm、20引脚WLCSP封装和150 μm薄裸片,适合高度受限的应用。额定温度范围为0°C至70°C,能在-40℃至+85℃的范围内工作。
应用
- 健身及运动心率监护仪
- 便携式ECG
- 可穿戴和远程健康监护仪
- 游戏外围设备
- 生物电信号采集,如EMG或EEG
应用
医疗健康解决方案
- 活动跟踪和跌倒检测解决方案
- 呼吸率测量
- 适合医疗健康的治疗设备解决方案
- 生命体征监测解决方案
- 心电图 (ECG) 测量
- 无创式血压
- 可穿戴健康监护仪
消费电子技术解决方案
- 适用于边缘设备的扩展现实 (XR) 解决方案
精密技术解决方案
- Precision Low Power Solutions
ADAU1860
ADAU1860‑1

ADAU1860/ADAU1860-1是一款具有三个输入和一个输出的编解码器,它集成了两个数字信号处理器(DSP)。从模拟输入至DSP内核再到模拟输出的路径经过优化,实现了低延迟,非常适用于降噪耳机。ADAU1860/ADAU1860-1只需添加几个无源组件,可提供完整的耳机解决方案。
本数据表中描述的所有规格、功能和特性在ADAU1860和ADAU1860-1之间共享。ADAU1860仅可供位于… 更多...
ADAU1860/ADAU1860-1是一款具有三个输入和一个输出的编解码器,它集成了两个数字信号处理器(DSP)。从模拟输入至DSP内核再到模拟输出的路径经过优化,实现了低延迟,非常适用于降噪耳机。ADAU1860/ADAU1860-1只需添加几个无源组件,可提供完整的耳机解决方案。
本数据表中描述的所有规格、功能和特性在ADAU1860和ADAU1860-1之间共享。ADAU1860仅可供位于中华人民共和国(PRC)的客户订购。ADAU1860-1可供中国以外的客户订购。
ADI公司正在更新文档,以提供符合文化的术语和语言。这是一个范围广泛的过程,将尽快分阶段实施。谢谢你的耐心。
应用
- 降噪耳机、耳机和头戴式耳机
- 蓝牙主动降噪(ANC)手机、耳机和头戴式耳机
- 个人导航设备
- 数码相机和数码摄像机
- 乐器音效处理器
- 多媒体扬声器系统
- 智能手机
应用
消费电子技术解决方案
- 智能家居 决方案
- 家庭影院和游戏解决方案
- 听戴式和可穿戴式解决方案
航空航天和防务
- 国防通讯
ADIS16500

ADIS16500 是一款精密的微型微机电系统 (MEMS) 惯性测量单元 (IMU)。它包括一个三轴陀螺仪和一个三轴加速度计。ADIS16500 中的每个惯性传感器均结合了可优化动态性能的信号调节功能。工厂校准可表现每个传感器的灵敏度、偏置、对准、线性加速(陀螺仪偏置)和冲击点(加速度计位置)。因此,每个传感器都有动态补偿公式,用于在各种条件下提供准确的传感器测量。
ADIS16500 提供了… 更多...
ADIS16500 是一款精密的微型微机电系统 (MEMS) 惯性测量单元 (IMU)。它包括一个三轴陀螺仪和一个三轴加速度计。ADIS16500 中的每个惯性传感器均结合了可优化动态性能的信号调节功能。工厂校准可表现每个传感器的灵敏度、偏置、对准、线性加速(陀螺仪偏置)和冲击点(加速度计位置)。因此,每个传感器都有动态补偿公式,用于在各种条件下提供准确的传感器测量。
ADIS16500 提供了一种简化且经济高效的方法,用于将精确的多轴惯性检测技术集成到工业系统中,尤其是在与离散设计所涉及的复杂性和投资进行比较时。所有必要的运动检测和校准均已在工厂生产过程中完成,大大缩短了系统集成时间。在导航系统中,紧密的正交对准简化了惯性坐标系对准。串行外设接口 (SPI) 和寄存器结构设有一个简单接口,用于数据收集和配置控制。
ADIS16500 采用 100 球的球栅阵列 (BGA) 封装,尺寸约为 15 mm × 15 mm × 5 mm。
应用
- 导航、稳定和仪器仪表
- 无人和自动驾驶车辆
- 智能农业和建筑机械
- 工厂/工业自动化、机器人
- 虚拟/增强现实
- 运动物联网
应用
航空航天和防务
- 航空电子产品和解决方案
- 导弹和精确打击武器
- 相控阵
- 航空航天和防务雷达系统
- 无人飞行器(UAV)系统
医疗健康解决方案
- 医学成像解决方案
- 医疗超声设备
工业自动化技术 (IAT)
消费电子技术解决方案
- 适用于边缘设备的扩展现实 (XR) 解决方案