banner background image

适用于耳戴式设备和可穿戴设备的音频解决方案

低功耗音频逐渐成为取代电池供电设备(例如可听戴设备和可穿戴设备)上耗电的可视显示器的常用替代方案。凭借在高保真音频、低功耗电子设备和电池管理方面的丰富经验和专业知识,ADI为您提供必要的音频解决方案,助您拥抱这一趋势。

 

价值和优势

我们提供广泛的编解码器和D类音频解决方案产品系列,针对可听戴设备和可穿戴设备进行了优化,具有优越的性能和出色的信噪比(SNR)。我们的扬声器放大器提供小于1 W至50 W的输出功率。创新的封装技术提供小尺寸AB类和D类放大器,可用于需要极少配置的设计解决方案。我们的Dynamic Speaker Management™ (DSM)智能放大器将高性能电流和电压(IV)检测放大器与获得专利的DSM算法相结合,使微型扬声器提供更响亮、更丰富的声音。最后,我们的电池管理解决方案可实现低功耗操作,有助于延长可听戴和可穿戴技术的运行时间和整体使用寿命。

在软件方面,我们提供丰富的编程功能(例如SigmaStudio®)和一个广泛的算法库,包括我们和第三方的产品。

thumbsupImg Benefits

实现高性能电流和电压检测放大器

thumbsupImg Benefits

只需很少的配置即可享用设计解决方案

thumbsupImg Benefits

优化可听戴设备和可穿戴设备的信噪比

借助ADI的可听戴解决方案,宝华韦健得以开发出全新的降噪耳机平台,提供多种ANC等级和超长的播放时间,进一步改善了所有音乐和电影爱好者能够感受的宝华韦健声音效果。

Duncan Bosworth, Vice-President Consumer Products

宝华韦健的降噪耳机

ADI通过创新设计、协作和创造力实现宝华韦健的标志性声音,帮助打造世界领先的ANC耳机。

了解详情
Audio Algorithms for Enhanced Conversation and Listening

ADI LISTN:耳戴式设备声音解决方案

ADI的声音处理算法产品系列为耳塞和耳机提供差异化功能。Pure Voice可在极具挑战性的声学环境下提升语音通话质量,Hearing Augmentation为常见的消费电子设备增加个人声音放大功能。


详细了解ADI LISTN

carousel title icon

解决方案资源

硬件产品

显示更多

Arrow image

信号链

(3)

单击下图中的某一器件

ADI 支持

让我们知道您的需求,我们将与您分享 ADI 知识库中的最佳答案。

button icon

得到帮助