设计、搭建、测试
图示的电路板已装配完成且经过测试。

概览

设计资源

设计与集成文件

  • 原理图
  • 物料清单(BOM)
  • PCB布局
  • PCB Gerber
  • PCB CAD (PADS 9.0)
  • RL78平台
下载设计文件 3.45 M

描述

Santa Cruz是一款超小尺寸IO-Link光传感器,在6.5mm x 25mm的微型印刷电路板(PCB)上集成了六个传感器,用于检测环境光(透明)、红光、绿光、蓝光、红外和温度。ADI、Renesas® Electronics和Technologie Management Gruppe Technologie und Engineering (TMG TE)携手合作,将Santa Cruz构建为符合IO-Link版本1.1/1.0要求的光传感器参考设计。Santa Cruz设计包括符合行业标准的ADI IO-Link器件收发器(MAX14821)、瑞萨电子采用TMG TE的IO-Link器件协议栈的超低功耗16位微控制器(RL78)以及ADI光传感器( MAX44008)。参见图1。自20世纪80年代以来,工业现场总线支持使用更智能的器件,使安装更快捷、布线更少、维护工作更轻松。然而,缺乏单个统一认可的现场总线也造成了混乱,带来培训挑战、高成本和设备之间的兼容性问题。1 IO-Link是首个与现场总线无关的开放式、低成本、点对点串行通信协议,用于与传感器和执行器进行通信,已成为一项国际标准(IEC 61131-9)。2它最终使全球各地的工业设备都能够按照国际标准实现互操作。IO-Link可以直接存在于PLC中,也可集成到所有标准现场总线中,从而使其迅速成为与Santa Cruz (MAXREFDES23#)等智能设备进行通用通信的实际标准。IO-Link简单且智能,可实现业内超小尺寸、低成本智能传感器。

优势和特点

  • 世界上不多见的超小尺寸IO-Link光传感器:6.5mm x 25mm
  • 低成本
  • IEC 61131-9
  • 符合IO-Link 1.1和1.0版本要求
  • 与现场总线无关
  • 符合以下标准的瞬态电压抑制器(TVS)二极管
  • IEC 61000-4-2 (ESD)
  • IEC 61000-4-4 (EFT)
  • 自动更换传感器
  • 低功耗
  • 极性反接和短路保护

详情

支持与培训

搜索我们的知识库,获取技术问题答案。我们专门的应用工程师团队也会随时为您解答技术问题。

4