设计、搭建、测试
图示的电路板已装配完成且经过测试。

概览

设计资源

设计与集成文件

  • 原理图
  • PCB布局
  • BOM
  • 测试结果
  • 固件
下载设计文件 11.4 M

器件驱动器

软件(如C代码和/或FPGA代码等)用于与元件的数字接口通信。

MAX11410 and MAX11410A GitHub Linux Driver Source Code

描述

MAXREFDES1154是一款可配置的4通道RTD/TC测量系统。每个通道均可配置为RTD输入或TC输入,使用RTD进行冷端补偿。RTD可以是采用2线或3线连接配置的PT100或PT1000。相同的配置也可用于测量电阻。MAXREFDES1154还支持所有类型的热电偶,使用RTD进行冷端补偿,可以是PT100或PT1000,但需要配置为2线连接。

MAXREFDES1154为工业应用中的高精度温度测量提供完整的系统解决方案。模拟前端包括2个8:1多路复用器MAX4617和1个用于RTD/TC输入选择的4:1多路复用器MAX4704,以及1个24位、10通道ADC MAX11410。

板载微控制器用于与MAX11410 ADC通信,控制多路复用器并处理ADC转换结果。24V现场输入电源与模拟前端和微控制器隔离,微控制器使用USB供电。隔离设计增强了系统鲁棒性,这是恶劣工业应用中的一个重要考虑因素。

MAXREFDES1154设计集成了2个8:1多路复用器(MAX4617)和1个4:1多路复用器(MAX4704)、一个带内部PGA缓冲器的24位10通道ADC (MAX11410)、一个高精度1.250V基准电压源(MAX6071)、2.75kVRMS数字隔离器(MAX14930和MAX14931)、STM32F1微控制器、μP监控器(MAX6730)、FTDI USB-UART桥、高效隔离降压DC-DC转换器(MAX17681)和隔离/稳压+3.3 V电源轨(MAX16910)。整个系统的功耗通常低于300mW,可容纳到5cm x 9cm的板上。它面向工业PLC应用。

优势和特点

  • 高精度测量
  • 四个通道
  • 每个通道均可配置为RTD或TC输入
  • 支持2线和3线RTD
  • 支持所有类型的热电偶
  • 热电偶带RTD,用于冷端补偿
  • 传感器开路检测
  • 24V输入保护
  • 隔离电源和数据
  • 板级校准

支持与培训

搜索我们的知识库,获取技术问题答案。我们专门的应用工程师团队也会随时为您解答技术问题。