eFuseによるファンの保護
2025-01-16
eFuse製品をはじめ、アナログ・デバイセズの保護デバイスは、ファンの保護を含む数多くのアプリケーションに最適なデバイスです。アナログ・デバイセズのMAX17616は、ファンに障害が発生し過大な電流が流れ込んだ際に、過電圧からファンを保護し、過電流から入力電源を保護します。MAX17616およびMAX17616Aは、過電圧や低電圧、過電流、逆導通からの保護を含め、システムに対し多用途かつプログラマブルな保護境界を提供します。どちらの製品バージョンも設定および状態監視用のPMBus機能を備えています。
eFuseによるファンの保護
2025-01-16
eFuse製品をはじめ、アナログ・デバイセズの保護デバイスは、ファンの保護を含む数多くのアプリケーションに最適なデバイスです。アナログ・デバイセズのMAX17616は、ファンに障害が発生し過大な電流が流れ込んだ際に、過電圧からファンを保護し、過電流から入力電源を保護します。MAX17616およびMAX17616Aは、過電圧や低電圧、過電流、逆導通からの保護を含め、システムに対し多用途かつプログラマブルな保護境界を提供します。どちらの製品バージョンも設定および状態監視用のPMBus機能を備えています。
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}