运算放大器误差预算计算器

这款在线工具用图形方式说明运算放大器的范围、增益和精度问题。从下拉菜单中选择放大器,或者手动输入参数。

使用说明 | 故障排除 | 相关信息


使用说明

该计算器包括两个部分: 上方是一个带注释的原理图,下方是一张误差源表。 运算放大器参数数据自动输入下方表格的适当字段中,应用参数的默认值指定给上方的应用特定字段。 可以手动覆盖所有输入数据,但无法更改输出字段(位于灰色区域)。

输入数据字段后,点击标签页或点击"更新"以便计算推导值,并查看原理图上的节点电压更新。 若输入超出范围,将会显示一个警报。 如果输入组合导致超出内部或外部输出限值,则问题节点值将以红色高亮显示,并显示一条"超出范围!"消息。 出现此消息时,所有节点值都应视为无效。 不要留下空白字段: 如果出现NaN(非数字),表示计算数值所需的数据输入不足。

"增益"和"RF"根据"RG"值自动互相计算。 该计算值为理想值,并不反映RS、RX和RL等。

"计算"列中的方程计算近似值,反映三个缓冲器选项的最差情况。 ()表示针对特定缓冲器类型所作的方程修改。 例如,(1/2: noninv)表示应当使用1/2额外系数计算同相缓冲器的数量。

如果有的话,显示的规格为所选器件最差情况下的规格;否则使用典型值。 若不存在规格数据,则该字段将显示"N/S",同时在计算中采用理想规格(通常为零)。 请注意,同一器件中同时存在所有最差情况规格的可能性非常小。 设计人员务必参考相应的数据手册,用最适合应用的数值代替所提供的值。 所有计算都是近似计算,结果中显示了误差,误差以绝对PPM值求和,即使某些情况下的实际误差值可能是负值。


故障排除

此计算器暂时未发现特殊问题。


3