概览

优势和特点

  • 2相步进电机线圈电流高达2.0A(峰值3.0A)
  • 电源电压4.5至36V DC
  • SPI和单线UART
  • 编码器接口和2个参考开关输入
  • 1至256微步进
  • 灵活的波表和相移以匹配电机
  • StealthChop2静音PWM模式
  • StallGuard4 无传感器电机负载检测
  • 运动控制器
  • 位置模式
  • 速度模式
  • EightPoint™ 斜坡
  • ABN编码器接口
  • 2A RMS, 36V

产品详情

TMC5240-EVAL允许您探索 TMC5240的所有功能。

TMC5240-EVAL-KIT套件包括一块MCU板 Landungsbruecke、一块 Eselsbruecke和一块TMC5240-EVAL驱动器板。它可在短短几分钟内快速简单地启动您的电机,同时仍提供对所有寄存器的完全访问权限以及完整的功能和诊断。

要开始使用该板,只需一个电源和免费易用的ADI Trinamic TMCL-IDE。此图形用户界面支持快速设置和直接使用命令,以直观的图表方式监控实时行为,并记录和存储数据。所有设置都可以直接导出,用于您自己的固件项目。

更多有关TMCL-IDE的信息

相关产品

软件

评估软件

TMCL-IDE
Short for Trinamic Motion Control Language-Integrated Development Environment, the TMCL-IDE is an integrated development environment made for developing applications using ADI Trinamic™ modules and chips. The GUI provides tools for easily setting parameters, for visualizing data in real-time, and for developing and debugging stand-alone applications with TMCL.
4