概览

优势和特点

  • 高度集成的解决方案
  • 宽输入范围:4.5V至42V
  • 3.3V固定输出,提供高达300mA的输出电流
  • 效率高达80.5%(150mA时VIN = 24V,VOUT = 3.3V)
  • 500kHz开关频率
  • ENABLE/UVLO输入,可通过电阻编程UVLO阈值
  • PFM功能可提高轻负载效率
  • 4.1ms固定内部软启动时间
  • RESET输出,带有连接到VCC的上拉电阻
  • 过流和过温保护(OCP和OTP)
  • 薄型表贴元件
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试
  • 符合CISPR22 (EN55022) B类传导和电磁辐射骚扰相关要求
  • 产品详情

    MAXM15463 3.3V输出评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAXM15463高压、高效、同步降压型DC-DC模块。该该评估套件经过编程,可为高达300mA的负载提供3.3V输出。该评估套件具有可调输入欠压闭锁、可选模式和开漏低电平有效RESET信号。MAXM15463数据手册提供模块的完整说明,在修改演示电路之前应同时参阅该数据手册与本评估套件数据手册。如需了解完整的模块特性、优势和参数,请参考MAXM15463数据手册。

     

    应用

    • 4-20mA电流环路供电传感器
    • 电池供电设备
    • 通用负载点
    • HVAC和楼宇控制
    • 工业传感器和过程控制
    • LDO替代产品

    工具及仿真模型