概览
优势和特点
产品详情
MAX9986A评估板(EV kit)可简化对815MHz至1000MHz基站下变频混频器MAX9986A的评估。该评估板在工厂经过完全安装与测试。评估板的输入输出端口带有50Ω SMA标准连接器,可以便捷的在测试工作台上进行评估。
本文档提供评估器件所需的测试设备清单、简洁明了的功能验证过程、评估板说明、电路原理图、评估板材料清单(BOM)以及PCB的各层布线图。
应用
- 850MHz WCDMA基站
- cdmaOne™与cdma2000®基站
- 数字与扩频通信系统
- 固定宽带无线接入
- GSM 850/GSM 900 2G和2.5G EDGE基站
- iDEN®基站
- 微波链路
- 军用系统
- 预校正接收器
- 个人移动无线装置
- 无线本地环路
文档
-
MAX9986AEVKIT: MAX9986A评估板 Data Sheet (Rev. 0)2007/6/18PDF660K
-
RF和混合信号PCB的一般布局指南2015/12/14