概览

优势和特点

  • 快速评估MAX86173
  • 支持配置优化
  • 便于理解MAX86173架构和解决方案策略
  • 实时监控
  • 数据记录功能
  • 板载加速度计
  • Bluetooth® LE
  • 兼容® 10的GUI软件

产品详情

MAX86173评估系统(EV系统)能够快速评估身体各部位的穿戴式应用(尤其是手腕)使用的MAX86173光学AFE。MAX86173支持I2C和SPI兼容型接口。MAX86173具有两个可同时工作的光学读取通道。该评估系统能够灵活配置,以尽可能低的功耗优化测量信号质量。该评估系统支持文件日志记录和闪存日志记录,让用户能够断开与计算机的连接,以更便利的方式捕捉数据,例如在夜晚或户外运行期间。

该评估系统包含两块电路板。MAXSENSORBLE_ EVKIT_B为主数据采集板,而MAX86173_OSB_EVKIT_B是MAX86173的传感器子板。为使能PPG测量功能,该传感器板包含8个LED(OSRAM CT DBLP31.12、绿色LED、OSRAM SFH7013以及红色、绿色和红外光三合一LED封装)和4个独立的光电二极管(Vishay VEMD8080),以及1个加速度计。该评估系统由内置的LiPo电池供电,也可以通过Type-C端口充电。该评估系统使用Windows自带的Bluetooth® (Win BLE)与MAX86173GUI(已安装在用户系统中)通信。该评估系统配备最新固件,但集成可编程电路板MAXDAP-TYPE-C,以防需要升级固件。

应用

  • 适用于健身、健康和医疗应用的可穿戴设备
  • 临床准确性
  • 适合手腕、手指、耳朵和其他位置
  • 优化检测性能:
  • 光学心率
  • 心率变异性
  • 血氧饱和度 (SpO2)
  • 人体的水合作用
  • 肌肉和组织氧饱和度(SmO2和StO2
  • 最大耗氧量(最大VO2

技术与领域

相关产品

包装内含

  • MAX86173 EV系统腕带,包括
    • MAXSENSORBLE_EVKIT_B板
    • MAX86173_OSB_EVKIT_B板
    • 柔性电缆
    • 105mAh锂宝电池LP-401230
  • USB-C至USB-A电缆
  • MAXDAP-TYPE-C编程器板
  • Micro USB-B至USB-A电缆

使用入门

如需完整文档,请填写保密协议(NDA)。要申请获取NDA,请点击此处

系统需求

  • MAX86173 EV系统
  • USB-C至USB-A电缆
  • Windows®系统具有USB端口和蓝牙4,硬件支持BLE(Win BLE)。
  • 105mAh锂宝电池LP-401230
  • Microsoft.NET framework 4.7.2或更高版本

文档

4