概览

优势和特点

  • 经过验证的PCB参考设计和布局
  • 完全装配并经过测试
  • 非常容易评估所有相配置
    • 0Ω电阻快速生成多相配置
    • ENSEQ、GPIO、nRSTIO和PHCFG跳线及测试点
    • GUI驱动I2C接口,可选择软件控制
  • 利用0Ω电阻实现输入隔离,快速建立原型
  • USB至I2C转换器,便于Windows PC通信
    • 通过Windows软件GUI控制寄存器
    • 电平转换器(MAX3395)允许调节I2C总线电压:1.8V至3.3V
  • 板载瞬态负载仿真系统加载
    • 覆盖完整12A负载范围(4Φ配置)
    • 使用外部函数发生器控制

产品详情

MAX77511/MAX77711评估套件(EV kit)为完全装配并经过测试的印刷电路板(PCB),用于演示MAX77511或MAX77711电源管理集成电路(IC)。

评估套件为采用IC的降压型电压调节器电路,非常容易评估各种特性。电路支持2.3V至10V输入、3A/相连续负载,并且输出电压可在0.25V和5.2V之间调节。评估套件评估MAX77511或MAX77711。两款IC完全相同,但MAX77711包括一个300mA LDO。

评估套件支持评估每种转换器相(Φ)配置:

  • 4Φ (单路12A输出)
  • 3Φ + 1Φ (9A输出 + 3A输出)
  • 2Φ + 2Φ (6A输出 + 6A输出)
  • 2Φ + 1Φ + 1Φ (6A输出 + 3A输出 + 3A输出)
  • 1Φ + 1Φ + 1Φ + 1Φ (四路3A输出)

三个板载瞬态负载使用户能够熟悉buck调节器或LDO的全部能力。基于Windows操作系统的软件提供人性化的图形用户界面(GUI),以及基于寄存器的详细界面,用于熟悉IC的特性。

应用

  • 2节Li+/锂离子设备
  • DSLR、无反相机、HD视频和运动摄像机
  • 嵌入式微处理器、FPGA或ASIC
  • 笔记本计算机和机器人