概览

优势和特点

  • Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容软件
  • USB供电
  • 经过验证的PCB布局
  • 经过验证的元件列表
  • 可调节频率
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX7049评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX7049频率可编程ASK/FSK发送器,器件采用带有裸焊盘的28引脚TQFN封装。评估板使用Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7兼容软件,提供简捷的图形用户界面(GUI)。该评估板能够测试IC的RF性能,无需额外电路。RF输出采用50Ω匹配网络,并带有SMA连接器,便于连接测试设备。评估板PCB预装了MAX7049ATI+。

应用

  • 自动抄表(AMR)
  • 家庭自动化
  • 家庭安全设施
  • 远程、单向遥控钥匙(RKE)
  • 远端控制
  • RF模块
  • RFID
  • TPMS
  • 无线传感器网络
4