概览

优势和特点

  • 评估Maxim RFID密钥产品线的完整系统
  • 采用Sirit INfinity 110 13.56MHz RFID读卡器模块
  • 完整的串行端口命令集
  • 支持ISO 14443B和ISO 15693协议
  • 可完全评估SHA-1双向认证
  • 可更新固件以支持未来的RFID密钥产品
  • 可配置波特率:9.6kbps、19.2kbps、38.4kbps、57.6kbps、115.2kbps
  • 采用6V至9V直流单电源供电

产品详情

MAX66901评估板(EV kit)包括RFID密钥和读卡器硬件,用于评估Maxim的13.56MHz RFID密钥产品线。RFID密钥可以用于接入控制、安全以及eCash产品。除采用ISO 14443B和ISO 15693协议的标准交易外,该评估板还可演示产品的速度、可靠性以及基于SHA-1双向认证的安全性。完整的串行端口命令集可将该评估板用于完全接入控制或eCash系统。

4