概览
优势和特点
- IEEE 802.3af/at兼容PSE电路
- 大功率5级模式,可配置在高达40W功率
- -32V至-60V输入电压,提供1A电流
- 以太网端口
- RJ45 10/100/1000BASE-TX以太网数据输入端口
- RJ45 10/100/1000BASE-TX以太网PSE输出端口
- 演示IC的内部功率开关和电流检测
- 演示标准和传统PD检测和分级
- 可针对中跨和端点模式配置
- 可配置AC/DC负载撤除检测和断开监测
- 方便的电压和电流测试点
- 演示评估板电路的输出端口LED状态指示
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX5971A评估板(EV kit)为完全安装并经过测试的表贴电路板,具有以太网单端口供电设备(PSE),用于-54V电源系统。符合IEEE® 802.3af/at标准的MAX5971A PSE控制器IC采用28引脚TQFN封装,具有内部n沟道功率MOSFET,形成评估板的主PSE电路。IC用于需要通过单以太网端口提供直流电源的以太网供电(PoE)设备。
评估板采用-32V至-60V供电 (-54V电源摆幅),能够为评估板提供1A或更大电流,通过10/100/1000BASE-TX以太网端口为用电设备(PD)供电。评估板演示PD侦测、分级、限流控制,以及IEEE 802.3af/at规定的PSE的其它功能。
IC通过检测端口的电流控制IC的内部功率MOSFET,控制以太网端口的-54V直流电源。电流馈送至评估板以太网输出端口的1 x 1 Gb MagJack®模块。
评估板演示IC工作模式的完整功能,例如可配置大功率模式(可设置至高达40W)、PD检测、PD分级、过流保护、电流折返保护、欠压/过压保护,以及AC/DC开路监测。可在评估板上配置所有功能,提供了更多的测试点用于电压检测和电流测量。评估板亦可针对中跨和端点网络工作进行配置。
应用
- 工业自动控制
- 单端口PSE端点应用
- 单端口PSE电源(中跨系统)
- 交换机/路由器
- 无线LAN接入点/WiMAX™基站
相关产品
文档
-
MAX5971AEVKIT: MAX5971A评估板 Data Sheet (Rev. 0)2011/6/20PDF759K