概览

优势和特点

  • 用于评估MAX30009的便利平台
  • 提供多个易于接触的测试点
  • 实时监控和绘图
  • 数据记录功能
  • Bluetooth® LE
  • 兼容Windows® 10的GUI软件

产品详情

MAX30009EVKIT#评估套件(EV套件)提供平台来评估MAX30009低功耗、高性能生物阻抗(BioZ)模拟前端的功能和特性。该评估套件能够采用灵活的硬件和软件配置,帮助用户快速学习如何配置和优化其应用中的MAX30009。

MAX30009是一款完整的生物阻抗(BioZ)模拟前端解决方案,适用于可穿戴应用。它旨在为健身和临床应用提供高性能,超低功耗能够帮助延长电池寿命。BioZ接收通道在待机模式下具有ESD保护、EMI滤波、内部导联偏置、直流导联脱落检测、DRVN导联脱落检测和超低功耗导联开启检测功能。BioZ接收通道还具有高输入阻抗、低噪声、高CMRR、可编程增益、各种低通和高通滤波器选项,以及用于同步I和Q采集的两个高分辨率模数转换器。

MAX30009EVKIT#评估套件包含两块电路板。MAXSENSORBLE_EVKIT_B是微控制器(MCU)板,MAX30009_EVKIT_B则是包含MAX30009的传感器板。该评估套件由LiPo电池供电,该电池可通过USB-C电缆充电。该评估系统通过Bluetooth® (WIN BLE)与MAX30009GUI(已安装在用户系统中)通信。该评估套件配备最新固件,但集成可编程电路板MAXDAP-TYPE-C,以防需要更换固件。

 

应用

  • 可穿戴健身、健康和医疗设备
  • 多频身体组成分析仪
  • 无创式血液动力学监护仪
  • 自动体外除颤器
  • 优化精确检测性能:
  • 呼吸频率
  • 皮肤电反应/皮肤电活动
  • 生物电阻抗频谱
  • 身体组成和体液分析
  • 心阻抗图和体积描记法
4